产品目录
3画面数字式流量显示器 PFG300
产品 »产品目录 » 传感器/开关 » 电子式流量开关/传感器
![]() |
・最高可测量12,000L/min的流量
・可边观察测定值边进行设定 ・消耗电流 25mA以下 ・有NPN/PNP切换功能 ・有范围输入功能(对应压力/流量) ・通过简单的3步即可完成设定 |
其他资料 |
---|
系列 | 额定流量范围 (L/min) |
---|---|
PFG300 | PFG300 |
3画面数字式流量显示器PFG300
系列 | 下载 |
---|---|
PFG300 |
|


■功能一览
●关于输出动作
●简易设定模式
●显示色
●延迟时间设定
●数字过滤器设定
●FUNC输出切换功能
●模拟电压输出切换功能
●外部输入功能
●强制输出功能
●累计值保持功能
●峰值/谷值 显示功能
●密码的设定
●按键锁定功能
●恢复出厂设置
●显示清零功能
●子画面显示内容的选择
●模拟输出范围自由设定功能
●错误显示功能
●复制功能
●省电模式的选择
■方便的功能
密码设定功能
按键锁定时,除特定管理者外不可操作的功能。
省电功能
关闭显示屏可降低功耗。
消耗电流※1 | 削减率※2 |
---|---|
25mA以下 | 约削减50% |
※1 正常运转 ※2 省电模式
外部输入功能
累计值、峰值、谷值可以通过远程操作重置。
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: