产品目录
水用数字式流量传感器/ 集装式 PF3WB/C/S/R
产品 »产品目录 » 传感器/开关 » 电子式流量开关/传感器
![]() |
・适用流体:水、乙二醇水溶液
・省空间 占位面积最大削减85% 重量最大削减65% ・无配管:操作工时最多削减45% ・对应IO-Link ・3色、2画面显示 ・使用流体温度0~90℃ |
其他资料 |
---|
系列 | 额定流量范围(L/min) |
---|---|
PF3WB 一体型(基本型) |
0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WC 一体型(直通型) |
0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WS 分离型(供给型) |
0.5~4 2~16 5~40 |
PF3WR 分离型(回水型) |
0.5~4 2~16 5~40 |
水用数字式流量传感器/ 集装式PF3WB/C/S/R
系列 | 下载 |
---|---|
PF3WB 一体型(基本型) |
|
PF3WC 一体型(直通型) |
|
PF3WS 分离型(供给型) |
|
PF3WR 分离型(回水型) |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: