产品目录
薄型导杆式带锁气缸 MLGP-Z
![]() |
・全行程、任何位置都可停止
防止压力降低、残压排气时的落下 ・由于导杆缩短、板厚变更、重量最大减轻17% ・导杆 最大缩短22mm(与以前产品MLGPM比较) ・2面均可直接安装小型磁性开关、耐强磁场磁性开关 |
其他资料 |
---|
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
---|---|---|---|---|---|
标准型 | 滑动轴承型 | MLGPM | 单杆双作用 |
20,25,32,40 50,63,80,100 |
弹簧锁紧 |
标准型 | 滚珠衬套轴承型 | MLGPL | 单杆双作用 |
20,25,32,40 50,63,80,100 |
弹簧锁紧 |
薄型导杆式带锁气缸MLGP-Z
系列 | 下载 |
---|---|
MLGPM |
|
MLGPL |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: