产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 润滑元件
- 增压阀
- 配管&接头
- 气体发生装置
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
脉冲阀(集尘器专用阀) JSXF/JSXFA
流体控制元件 » 2、3通电磁阀/气控阀
・寿命1000万次以上/10倍以上
・高峰值压力和低空气消耗量
峰值压力:提升15%
空气消耗量:削减35%
・使用流体温度: -40~60℃
・容易维护
・气罐安装型(沉浸式)
・无需进行配管焊接
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 配管方式 | 孔口直径(mmΦ) |
---|---|---|---|---|
JSXF 电磁阀 | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | 卡套接头型直管型(Rc, NPT, G) 气罐安装型 (沉浸式) | 32、40、45、50、55 (仅气罐安装型有φ55) |
JSXF-P 电磁阀 SMARTVENT型 | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | 卡套接头型直管型(Rc, NPT, G) 气罐安装型 (沉浸式) | 32、40、45、50、55 (仅气罐安装型有φ55) |
JSXFA 气控阀 | N.C. | 3/4(20A)1(25A)1 1/2(40A)2(50A) | 卡套接头型直管型(Rc, NPT, G) 气罐安装型 (沉浸式) | 32、40、45、50、55 (仅气罐安装型有φ55) |