产品目录
压力计 G□
产品 »产品目录 » 消音器/排气洁净器/气枪/压力计 » 压力计
![]() |
・带限位指示器、有颜色分区型。
|
其他资料 |
---|
系列 | 大小(外径) | 连接螺纹 |
---|---|---|
G15 | φ15 | R1/8, M5(内螺纹) |
G27 | φ27 | R1/8, 1/16 |
G36 | φ37.5 | R1/8, M5(内螺纹) |
GA36 | φ37.5 | R1/8 |
G46 | φ42.5 | R1/8, 1/4, M5(内螺纹) |
GA46 | φ42.5 | R1/8, 1/4 |
G33 | φ30 | R1/8 |
GA33 | φ30 | R1/8 |
G43 | φ43 | R1/8, 1/4 |
G36-L | φ37.5 | R1/8 |
G46-L | φ42.5 | R1/8, 1/4 |
G53-L | φ51.4 | R1/8, 1/4 |
G63-L | φ63.4 | R1/8, 1/4 |
压力计G□
系列 | 下载 |
---|---|
G15 |
|
G27 |
|
G36 |
|
GA36 |
|
G46 |
|
GA46 |
|
G33 |
|
GA33 |
|
G43 |
|
G36-L |
|
G46-L |
|
G53-L |
|
G63-L |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: