免电池、绝对增量型编码器
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/滑块型 滚珠丝杠驱动 LEFS
-
・可从停止位置重新开始动作
・恢复供电后可从停止位置重新启动!
电源切断时编码器可保存位置的信息,
电源恢复后无需进行原点复归
・免电池,更便于维护
由于无需保存位置信息用的电池,
故不必进行备用电池的管理及维护更换等
・最大可搬运质量:65kg
・重复定位精度:±0.015mm(高精度型)
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFS16 | 50~500 | 最大15 | 最大700 | 5、10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFS25 | 50~800 | 最大30 | 最大1100 | 6、12、20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFS32 | 50~1000 | 最大50 | 最大1200 | 8、16、24 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFS40 | 150~1200 | 最大65 | 最大1200 | 10、20、30 |