产品目录

产品信息 »  产品目录  » 温控器  » 温控器(循环液温控装置)

温控器(循环液温控装置)

标准型温控器 风冷460V规格 HRS200

    ・3相 AC380~415V(50Hz)、3相 AC460~480V(60Hz)
    ・可利用冷冻回路的排热加热循环液,无需加热器。
    ・可设置于室外:IPX4
    ・体积小、省空间
系列设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式循环液
HRS2005〜35℃20.5kW±1.0℃风冷冷冻式清水
去离子水(纯水)
乙二醇水溶液(15%)

Go Top