产品目录

产品信息 »  产品目录  » F.R.L组件/压力控制元件  » 三联件F.R.L.

三联件F.R.L.

内置压力表的过滤减压阀 AWG-B

    ・手轮处内置压力表,提高了可视性
    ・采用透明杯体保护罩
     2层结构覆盖杯体四周,提高了耐环境性(主体尺寸30以上)
     可视性提高:360°
     轻量:最多减轻39%
系列接管口径设定压力(MPa)过滤精度(μm)
AWG20~40-B1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.02~0.2
5

Go Top