通用速度控制阀
Uni-弯头型/万向型压下锁定式 AS
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 Uni螺纹规格 | AS22□1F~42□1F | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
万向型 Uni螺纹规格 | AS23□1F~43□1F | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
产品特点
■Improved tube insertion/removal
■Electroless nickel plating type is standardized.
■Stainless steel type is standardized.
■G thread (face seal) is standardized.