压缩空气清净化过滤器
主管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
-
・压缩空气洁净等级:ISO8573
・由于压降减小,空气处理量提升,更加节能
空气处理量:14.5m3/min(ANR) 与以前相比最多提高20%
压降:5kPa以下
・轻量:最多减轻52%(10.5kg→5.0kg)
采用更薄的不锈钢杯体,实现轻量化
・省空间、减少工时
主管路过滤器AFF系列可滤除液体及固体杂质,无需再设置水滴分离器(AMG系列),既节省空间又减少了配管工时。
・滤芯更容易更换
有防止杯体掉落的机构
种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 额定流量 (m3/min[ANR]) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF | 1.0(捕捉效率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
油雾分离器 | AM | 0.1(捕捉效率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
微雾分离器 | AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |