产品目录

产品信息 »  产品目录  » 真空用元件  » 真空发生器、真空泵系统

薄型真空发生器、真空泵系统 ZQ

    ・对应真空发生器系统/真空泵系统。
    ・宽:10mm、质量:109g(单体、带真空压力开关+真空过滤器)。
    ・数字式真空压力开关。
    ・带LED显示功能。
    ・可集装化。
真空发生器系列喷嘴径
(mm)
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
空气消耗量
[L/min(ANR)]
适合吸盘
(mm)
真空泵系统系列
ZQ1050.55142~13ZQ1000
ZQ1070.710232~20ZQ1000
ZQ1101.022462~32ZQ1000

流量传感器 PFMV5/PFGV301

    ・用于微小工件的吸附确认
    ・重复精度±2%F.S.
    ・响应速度5ms以下,耐压500kPa
    ・无润滑脂、符合RoHS
    ・电压显示器 一台可对应全范围
    ・相关元件:真空过滤器 ZFC050系列
系列额定流量范围(L/min)
PFMV0.0~0.1
0~0.5
0~1
0~3
-0.5~0.5
-1~1
-3~3

Go Top