4通电磁阀/盒型集装式 SJ1000/2000/3000/4000
-
・追加了大流量型SJ3000A
・追加了大流量型SJ3000A
・可混装SJ系列尺寸5的阀
・采用插头插座式连接(直接插入式)
位数增减、更换阀容易
・也可对应非插入式单独配线
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(标准) 0.23(带节电回路) |
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(标准) 0.23(带节电回路) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
SJ3000A 大流量型 | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
SJ4000 | 2.61 | 0.20 | 0.68 | ø80 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
5通电磁阀 SQ1000/2000
-
・节能 消耗功率:0.4W(标准)
・阀增减容易
・采用整体安装的形式,减少维护工时
・采用夹紧式,易于更换快换接头
・按压一次即可改变接口引出方向
・4位双3通阀
・内置防背压阀(可选项)
・集装型号:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SQ1000 | 0.8 | 0.20 | 0.19 | φ32 | 0.4W(标准) 0.95W(高压型) |
SQ2000 | 3.1 | 0.18 | 0.71 | φ63 | 0.4W(标准) 0.95W(高压型) |