2色显示式高精度数字式微压开关 ZSE30AF-X576~X580
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
ZSE30AFX576 | 混合压 | –500~500Pa |
ZSE30AFX577 | 混合压 | –1.000~1.000kPa |
ZSE30AFX578 | 混合压 | –2.00~2.00kPa |
ZSE30AFX579 | 混合压 | –5.00~5.00kPa |
ZSE30AFX580 | 混合压 | –10.00~10.00kPa |