产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
氟树脂管子 TL/TIL
化学液用阀/管接头&针阀/管 » 管子氟树脂元件/氯乙烯元件 » 管接头&针阀/管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TL/TIL | 4,6,8,10,12,19 | 1/8'',3/16'',1/4'',3/8'' 1/2'',3/4'',1'',1 1/2''※ | 半透明 |
氟树脂管子(PFA) TLM/TILM
化学液用阀/管接头&针阀/管 » 管子氟树脂元件/氯乙烯元件 » 管接头&针阀/管子
系列 | 管子外径 公制 | 管子外径 英制 | 颜色 |
---|---|---|---|
TLM/TILM | φ2,φ3,φ4,φ6 φ8,φ10,φ12,φ16 φ19,φ25 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1'' φ1 1/4'' | 半透明、黒 红、蓝 |
FEP管子(氟树脂) TH/TIH
化学液用阀/管接头&针阀/管 » 管子氟树脂元件/氯乙烯元件 » 管接头&针阀/管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、红、蓝 |
软质氟树脂管子 TD/TID
化学液用阀/管接头&针阀/管 » 管子氟树脂元件/氯乙烯元件 » 管接头&针阀/管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TD/TID | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 半透明 |