产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

金属速度控制阀 薄型 ASBL

速度控制阀 » 通用速度控制阀
    ・外部为全金属,耐环境性提高
    ・可在有焊渣、粉尘、紫外线等的环境中使用
    ・使用六角扳手安装,施工性提高
    ・配管自由度提高(可360°旋转)
    ・安装高度降低 约降低30%(阀全开时)
    ※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
形式系列气缸侧连接口径适合管子内径
公制尺寸
适合管子内径
英制尺寸
外部全金属
弯头型
ASBLM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

Go Top