产品目录

产品信息 »  产品目录  » 配管&接头 » 管子

管子

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

尼龙管 T

    ・一般配管用。
    ・最高使用压力3.0MPa(T0604, 20℃时)。
系列管子外径
公制尺寸
管子外径
英制尺寸
颜色使用流体
T・TIAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、红、蓝、黄、绿空气、水

软质尼龙管 TS

    ・最高使用压力1.0MPa(20℃时)。
系列管子外径
公制尺寸
管子外径
英制尺寸
颜色使用流体
TS・TISAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、红、蓝、黄、绿空气、水

聚氨酯管 TU

    ・最高使用压力0.8MPa(20℃时)。
系列管子外径
公制尺寸
管子外径
英制尺寸
颜色使用流体
TU・TIUBφ2,φ4,φ6,φ8
φ10,φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、蓝、黄、绿
透明、橙 其他、共29色
空气、水

聚氨酯管 TU-X214

    ・符合FDA(美国食品药品监督管理局)§177.2600溶出实验
    ・符合(EU)No10/2011 溶出实验
    ・多种颜色:黒、白、红、蓝、黄、绿、透明、橙
    ・多种尺寸(外径/mm):ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
    ・1卷长度:20m
系列管子外径
公制尺寸
颜色使用流体
TU-X214φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、红、蓝、黄、绿、透明、橙空气、水

聚氨酯排管 多芯・多颜色 TU

    ・多芯・多颜色规格。
    ・可紧凑配管。
    ・颜色扩展品:共8种颜色。
系列管子外径颜色芯数使用流体
TUφ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、红、蓝、黄、绿透明、橙2芯、3芯、4芯 5芯、6芯空气

软质聚氨酯管 TUS

    ・最高使用压力0.6MPa(20℃时)。
系列管子外径颜色使用流体
TUSφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、红、蓝、黄、绿
半透明、棕黄
空气

软质聚氨酯排管 多芯・多颜色 TUS

    ・多芯・多颜色规格。
    ・可紧凑配管。
    ・颜色扩展品:共8种颜色。
系列管子外径颜色芯数使用流体
TUSφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、红、蓝、黄、绿半透明、棕黄2芯、3芯 4芯、5芯空气

硬质聚氨酯管 TUH

    ・与尼龙类管子相比复原性好。
系列型号最高使用压力管子外径颜色使用流体
TUH标准型0.8MPa(20℃时)φ4,φ6,φ8
φ10,φ12
黒、乳白、蓝、半透明空气
TUH高压型1.0MPa(20℃时)φ4,φ6,φ8
φ10,φ12
黒、乳白、蓝、半透明空气

耐磨损管 TUZ

    ・磨损量:约1/3(与本公司聚氨酯管TU系列相比)。
系列管子外径
公制尺寸
颜色使用流体
TUZφ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16黒、乳白、红、蓝、黄、绿空气、水

耐磨损排管 多芯・多颜色 TUZ

    ・多芯・多颜色规格。
    ・可紧凑配管。
    ・颜色扩展品:共6种颜色。
    ・磨损量:约为1/3。
系列管子外径颜色芯数使用流体
TUZφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、乳白、红、蓝、黄、绿2芯、3芯、4芯 5芯、6芯空气

聚氨酯螺旋管 TCU

    ・柔软。
    ・最高使用压力0.8MPa(20℃时)。
    ・用于可动部位的配管。
    注)除黑色外均为订制品。
系列管子外径颜色芯数使用流体
TCUφ4,φ6,φ81芯、2芯、3芯空气

聚氨酯排管 TFU

    ・最高使用压力0.8MPa(20℃时)。
    ・用于紧凑配管。
系列管子外径颜色芯数使用流体
TFUφ4,φ6,φ82芯、3芯空气

符合食品卫生法的聚氨酯管 TU-X217

    ・符合食品卫生法。
     通过了以日本昭和34年厚生省告示第370号为标准的食品卫生法实验。
系列管子外径颜色使用流体
TU-X217φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、蓝、透明空气、水

Go Top