产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
所有产品 (280 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
三联件F.R.L. | 带主阀位置检测功能的3通残压排气阀 模块式 | VP546/746 |
● 可连接模块式F.R.L.单元(AC-D 系列) ● 带主阀位置检测功能 ● 可选择带软启动功能的型号 ● 可选择多种安全限位开关(欧姆龙公司产品/罗克韦尔公司产品) ● 先导流路内置单向阀(防止1次侧的压力变动导致先导压力下降) |
真空吸盘 | 真空作动气缸 | ZU□□A□-X107 |
● 在工件吸附的同时提升 ● 在吸盘被工件压紧之前上升 ● 带真空压力检测通口 ● 可以选择有无真空发生器 ● 系统构成简化 |
2通电磁阀 | 小型2通电磁阀 | SX21-X2 |
● 轻量:65g ● 主体材质:树脂(PPS) ● 功耗低:1.5W ● 插座式:导线向上引出 ● 难燃性:符合UL94V-0 ● 禁油规格 ● 配管口径:M5 |
驱动控制元件/相关元件 | 带状态检测功能的先导式单向阀 | XT34-303-□ |
● 采用正面重叠结构,在阀完全变为闭合状态后才输出信号 ● 通过磁性开关检测单向阀的开闭位置 ● 丰富的扩展品种 |
内衬套 | 带固定节流的内衬套 | TJ-□-X149-□(SUS303)、TJ□-□-X107 (黄铜) | 无需调整流量 |
真空发生器 | 真空发生器 真空破坏回路无润滑脂规格 | ZK2-X215 | 防止用于破坏真空的空气将润滑脂飞溅到工件上 |
手动阀 | 带残压指示灯的手动阀 | VHK2-X295 |
残压指示灯+手动阀一体化 空间、配管工时缩减 |
气爪 | 耐环境3爪气爪 | MHS3-32D-X6708□、MHS3-63D-X6708□ |
●粉尘、水滴飞溅环境下的耐久性提高 ●在气爪可动部位追加耐环境结构 ●可结合用途选择适当规格 |
速度控制阀 |
速度控制阀 直通型 SUS316规格、特殊温度环境(—45℃)规格 |
AS2000-N02-X800、AS3000-N03-X800、AS4000-N04-X800 | 耐环境性提高 |
速度控制阀 | 大流量速度控制阀 | AS3201F-01- □□SA-X778 | 最大流量:1000L/min(ANR) |