製品情報 » SMC 製品動画一覧 »
温調機器

温調機器
サーモチラー/レーザ用冷凍式デュアルタイプ HRL
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
設置面積22%削減
電源系統:1系統でOK
・省エネルギー
省エネ 消費電力30%削減
・タッチパネルを採用
レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
設置面積21%削減
電源系統:1系統でOK
・省エネルギー
省エネ 消費電力17%削減
サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
・ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。
・省スペース
19インチラックに複数台搭載
ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF
・小型:130mm(幅)×210mm(高さ)×150mm(奥行)
・静音設計(低負荷時):37dB
・冷却能力:220W
・温度安定性:±0.1℃
・設定温度範囲:10℃~60℃
・優れた温度追従性
10℃の温度変化が41sで可能
86%短縮(41s←294s)※従来品HECR002との比較
※循環液温度30℃→20℃までの時間 (循環液INとOUTを直結した場合)