製品情報 » SMC 製品動画一覧 »
圧縮空気清浄化機器

圧縮空気清浄化機器
冷凍式エアドライヤ IDF
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大45℃
入口空気温度 : 最大65℃
冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様 IDFC□
・熱帯地域の高温環境に対応!
・高温環境対応
周囲温度:最大45℃
入口空気温度:最大65℃
露点範囲:3℃~20℃
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 IDFA
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大45℃
入口空気温度 : 最大65℃
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB
・高温環境に対応
周囲温度 : 最大45℃
入口空気温度 : 最大65℃
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
オートドレンバルブ AD402-A
・耐異物性向上
・ドレン排出量UP
ドレン排出量:最大100cm3/回 (従来比:3倍)
・耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
フラットデザイン モジュラ接続対応製品
・圧縮空気の清浄化・圧力調整・測定が可能
・省スペース
・着脱・交換が容易
・フィルタ交換が容易