真空用機器
多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6
・最大吸込流量100/300/600L/min (ANR) の3タイプを用意。
・空気消費量90%削減 (ZL3、ZL6の場合)
・質量最大60%削減 [ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g]
・3段ディフューザ構造採用 (ZL1の場合 当社比)
吸込流量250%向上
真空パッド/ベロウ形 ZP3P-JT
・軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
・薄膜スカートと特殊リブ形状
・ガイドアタッチメント機能
加減速度:4Gで吸着搬送が可能
・パッド単体、ガイドアタッチメントは
FDA(米国食品医薬品局)規格適合材料を使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
ベルヌーイグリッパ ZNC
・薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
・省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
・高リフト力:28.3N
従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N)
・3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
・アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C
・軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減
・ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを
機器・配管に吸込む心配がありません。
・ボディ材質:ステンレス、アルミ
・コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
マグネットグリッパ MHM
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・保持力:最大1000N(ø50、ワーク厚さ6mm時)
・真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応。
・保持力(吸着力)の調整が可能
・落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
協働ロボット用真空グリッパユニット ZXP-X1
・Plug & Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、
圧力センサ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
バキュームフロー ZHV
・圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能。
ブロー:最大6,820L/min(ANR)※1
バキューム:最大5,270L/min(ANR)※1
※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値
・ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
・供給空気量の3倍以上のバキューム流量
・供給空気量の4倍以上のブロー流量
・質量:最大50%削減(209g←417g)※2
※2 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較
・容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3)※3
※3 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較
・従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換