スイッチ/センサ
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
3画面デジタル着座スイッチ ISA3-L
・着座状態の監視・予兆・異常
・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。
・NPN/PNP切替機能
・3画面表示(設定時)
・ウィンドコンパレータ対応
・ゼロカット範囲 変更機能
3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A
・最大4つの圧力センサが接続可能!
集中管理による設置スペースの削減
異なる用途を1モニタで管理
・測定値を見ながら設定が可能
・IO-Link対応
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7□H
・適用流体:空気, N2
・流量レンジ:最大12,000L/min
・レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
空気用フローコントローラ PFCQ
・9~300L/minでの流量制御が可能
※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa
・設定流量への到達時間:0.5秒以下
(動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
・制御精度:±3%F.S.
・ノングリース
・軽量850g
・3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105
フラットデザイン モジュラ接続対応製品
・圧縮空気の清浄化・圧力調整・測定が可能
・省スペース
・着脱・交換が容易
・フィルタ交換が容易