WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・小型:130mm(幅)×210mm(高さ)×150mm(奥行)
    ・静音設計(低負荷時):37dB
    ・冷却能力:220W
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・設定温度範囲:10℃~60℃
    ・優れた温度追従性
     10℃の温度変化が41sで可能
     86%短縮(41s←294s)※従来品HECR002との比較
     ※循環液温度30℃→20℃までの時間(循環液INとOUTを直結した場合)
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
  • ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEF220W検索結果を表示
  • ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HEF220W検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式
HEF10~60℃220W±0.1℃電子冷熱素子
(サーモモジュール)

Go Top