製品情報 » SMC 製品動画一覧 »
エアチャック

エアチャック
平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ JMHZ2
・把持点距離はそのままでダウンサイジング(ø20→ø16)
全長:最大21.7mm減 (102.7mm→81mm)
厚さ:最大7.6mm減 (33.6mm→26mm)
重さ:最大180g減 (420g→240g)
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
協働ロボット用エアチャック JMHZ2-X7400B
・Plug & Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで
動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構を一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
・エアチャックとロボットの物理的な接続方法に加え、
ロボットのティーチペンダント上でエアチャックを
どのようにプログラムするのかご紹介します。