製品情報 » SMC 製品動画一覧 »
方向制御機器

方向制御機器
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
・流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
クリーンデザインマニホールドバルブJSY5000-H
・液溜りを低減し、洗浄が容易
・大流量:1,600L/min(ANR)
・保護構造:IP69K
・NSF-H1グリース使用
・外表部品:FDA準拠材料採用
(金属部品は耐食性のあるSUS316を採用)
・配線方式:リード線/フィールドバスタイプ(IO-Link)
無線システム EXW1/EX600-W
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約86%削減、質量:約87%削減
・モジュラ結合可能(EX600-W)