SMC Cporporation
  • 电磁阀
  • 现场总线元件
    (串行传送系统)
  • 气缸
  • 磁性开关
  • 摆动气缸
  • 真空用元件
  • 空气干燥器
  • 精密减压阀/ 电-气比例阀
  • 模块式 F.R.L
  • 增压阀
  • 自动排水器
  • 管接头
  • 压力开关
  • 流量开关
  • 两通阀
  • 化学液用阀
    (氟素树脂元件)
  • 温调器
  • 电缸








FAQ
显示FAQ列表

|流量开关

只需观察流量显示即可使用PF2A7系列时,应当如何接线?

数字流量开关PF2A系列的显示值(L/min)是基准值/标准值中的哪一种?

PF2A721在上下限比较模式下迟滞是3digit时,换算成流量是多少L/min? 而瞬时流量设定时的流量显示是多少L/min?

PF2A712H-20-28M,「---」显示的处理方法是?

「PF2A703H-10-28-M」,只要看到流量显示该如何配线?

请问PF2A的IN侧直通部位的长度是多少。

关于PF3W系列的流量和温度设置,有没有详细资料?

我们正在选定显示一体型PF3W系列。PF3W7系列只能模拟输出流量或温度之一吗?

PF□系列的模拟输出与流量范围有何关系?

PF□系列产品附带的使用说明书中记载了“故障分析”,有没有故障的详细资料?

我们打算选定流量传感器,有没有通俗易懂的选定方法?

PF□系列能否使用干燥空气以外的流体(气体)?

PF□系列能否使用水以外的流体(液体)?

PF□系列有没有导线长度超过标准的类型?

请告知PF□系列的配线方法。

PF□系列IN侧的直管长度应该取多长?

能否垂直安装PF□系列?

空气用PF□系列的流量显示是否已被换算为大气压(标准状态)? 

PF□系列的累计输出模式和累计脉冲输出模式是什么样的输出?

使用PF3W711型时,P_1设置(正转输出、迟滞模式)无法在12L/min以下。 这是为什么?

PFMB7系列的精度是多少?

使用PF□系列时,能否不使用开关功能,只使用流量显示?

PF□显示“H H H”。(PF2□显示“---”)