SMC Cporporation
  • 电磁阀
  • 现场总线元件
    (串行传送系统)
  • 气缸
  • 磁性开关
  • 摆动气缸
  • 真空用元件
  • 空气干燥器
  • 精密减压阀/ 电-气比例阀
  • 模块式 F.R.L
  • 增压阀
  • 自动排水器
  • 管接头
  • 压力开关
  • 流量开关
  • 两通阀
  • 化学液用阀
    (氟素树脂元件)
  • 温调器
  • 电缸








FAQ
显示FAQ列表

|电磁阀

电磁阀的金属密封与弹性密封的区别是什么?

有些电磁阀上有PE口,此气孔起到什么作用?

在SMC网站的网上产品目录中,有的产品在系列的前面带“10-”或“25A-”等数字,其含义是什么?

SYJ系列是否与VJ系列具有互换性?

原有的SY系列与新SY系列有何区别?

SY系列的带(L型/M型用)连接器导线的型号是什么?

请告知SY集装阀(SS5Y*)的盖板Ass'Y型号。

给SY系列的电磁阀接线时,若是DC,是否有极性?

请告知电磁阀导线的漆包层外径和导体截面积。

SY系列的DIN型端子,D与Y有何区别?

在网站的2D-CAD“搜索CAD数据”界面上无法搜索SY5140-5LZ-02的2D-CAD数据。

我们使用了SY5120-1G-C6电磁阀,但是经常从EA口漏气。用于气缸驱动已有5年左右。

VF3130-1G1-02的1G后面的“1”是什么意思?

VF1000、3000、5000系列改型后有哪些变化?

VP300/500/700系列的外部先导型(型号中带R)电磁阀适用于哪些场合?

VP300/500/700系列的直流(DC)电磁阀配线时,有极性吗?

VP300/500/700系列电磁阀由N.C.变更为N.O.的方法。

VP542-5MOZ1-03A附带电源线的插头型号是什么?

关于VT3□□系列电磁阀「1个电磁阀具备6个电磁阀的功能(多种接管形式)」是什么意思?

希望将VT307V用于真空回路,实现通电时吸住工件,断电时排放空气(破坏真空)的功能。应该如何配管?

在SMC主页上找不着VO307。

VT3□□系列直流(DC)型电磁阀配线时,有极性吗?