SMC Cporporation
  • 电磁阀
  • 现场总线元件
    (串行传送系统)
  • 气缸
  • 磁性开关
  • 摆动气缸
  • 真空用元件
  • 空气干燥器
  • 精密减压阀/ 电-气比例阀
  • 模块式 F.R.L
  • 增压阀
  • 自动排水器
  • 管接头
  • 压力开关
  • 流量开关
  • 两通阀
  • 化学液用阀
    (氟素树脂元件)
  • 温调器
  • 电缸








FAQ
显示FAQ列表

|摆动气缸

带角度调整摆缸 / CRB2BWU(10~40),想设定180°的场合,是选择270°的吗?

请选择270°的。
CRB2BWU(10~40)-180S的角度调整范围从0°到175°。最大角度会有些缩小。请选择摆动角度270°型。
请参考使用说明书(摆缸的相关单元)