WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

バキュームフロー ZHV

真空用機器 » バキュームフロー
    ・圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能。
     ブロー:最大6,820L/min(ANR)※1
     バキューム:最大5,270L/min(ANR)※1
     ※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値
    ・ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
    ・供給空気量の3倍以上のバキューム流量
    ・供給空気量の4倍以上のブロー流量
    ・質量:最大50%削減(209g←417g)※2
     ※2 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較
    ・容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3※3
     ※3 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較
    ・従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換
シリーズ真空圧力
(kPa)
吸込流量
L/min(ANR)
吐出流量
L/min(ANR)
空気消費量
L/min(ANR)
流体通過径
ZHV10-6520670180ø13
ZHV20-619752360380ø21.6
ZHV30-645905310710ø30
ZHV40-6527068201330ø42

Go Top