產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

關鍵字搜索則找到18項結果。


它也擊中了停產產品的資訊。 點擊此處瞭解更多資訊。


Low-Pressure / High-Precision Type 5.0 MPa Maximum Supply Pressure High Pressure Electro-Pneumatic Regulator ITVX2030-X10

壓力控制元件 (zh-tw) » 電空比例閥 (zh-tw)
    ・Improved accuracy at 1 MPa or less
     Repeatability: ±0.5% F.S. or less
     Pressure stability: 0.5% F.S. or less
    ・Max. supply pressure: 5.0 MPa
    ・Set pressure range: 0.01 to 3.0 MPa
    ・Max. flow rate: 3000 L/min (ANR)
    ・Fluid: Air, N2, O2, Ar
    ・Wetted parts: Fluorine grease
    Other data
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
SeriesPort sizeSet pressure [MPa]
ITVX2030-X103/80.01 to 3.0

2 Port Solenoid Valve 25A-

二次電池對應系列 25A- » 流體控制元件
SeriesModelSpecification
Direct Operated 2-Port Solenoid Valve25A-VX2For air
Direct Operated 2-Port Solenoid Valve25A-VX2For water/oil/medium vacuum
Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve25A-VXDFor air
Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve25A-VXDFor water
Zero Differential Pressure Type
Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve
25A-VXZFor air
Zero Differential Pressure Type
Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve
25A-VXZFor water

水・空氣用小型直動3通口電磁閥 VDW

Process Valves(zhtw) » Compact 2/3 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ∗ VDW10/20系列已在2012年12月停止生産
     請選定新的VDW10/20系列
    ∗ 但VDW10/20系列的底座除外
    ∗ VDW30系列已在2015年7月停止生産。
     請選定VX21系列
    ∗ 3通口閥VDW200/300系列
     仍持續生產
系列閥型式管連接口徑內孔徑 (mmø)
VDW200/300C.O.M5 ~ 1/4 (8A)1 ~ 4

直動型2通口電磁閥 VX2

Process Valves(zhtw) » 2/3 Port Solenoid Valves/Air Operated Valves(zhtw)
    ・空氣・中真空・水・油・蒸氣(溫水也可)
    ・流量20%UP※
    ・高度尺寸10%Down※
    ・質量30%Down※
    ・本體材質:Al、樹脂、C37、 SUS
    ・備有附快速接頭(樹脂本體)
     *與本公司既有品比較
    ・底座型式: VVX21, VVX22, VVX23
系列閥型式管連接口徑內孔徑 (mmø)
VX21/22/23N.C./N.O.1/8 ~ 1/2
ø6 ~ ø12
2 ~ 10

內藏Y型濾網2通口電磁閥 VXK

Process Valves(zhtw) » 2/3 Port Solenoid Valves/Air Operated Valves(zhtw)
    ・空氣・水・油・蒸氣用
    ・省空間、削減配管工時
    ・內藏濾網
系列閥型式管連接口徑內孔徑 (mmø)
VXK21/22/23N.C./N.O.1/8 ~ 3/82 ~ 8

氣引導型2通口電磁閥 VXD

Process Valves(zhtw) » 2/3 Port Solenoid Valves/Air Operated Valves(zhtw)
    ・空氣・水・高溫水・油・高溫油用
    ・本體材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
    ・備有附快速接頭(樹脂本體)
    ・IP65
系列閥型式管連接口徑內孔徑( (mmø)
VXDN.C./N.O.φ10, φ12, φ3/8''
1/4 ~ 1
32A ~ 50A
10 ~ 50

5.0MPa對應 高壓電空比例閥 ITVX

模組型F.R.L./壓力控制元件 » 電空比例閥
壓力控制元件 » 電空比例閥
    ・通過電氣比例信號,實現對空氣壓力無段控制
    ・最高供給壓力:5.0MPa
    ・設定壓力範圍:0.01~3.0MPa
    ・最大流量:3000L/min(ANR)
    ・使用流體:空氣, N2, O2, Ar
    ・接流體部:使用氟素系潤滑脂
系列管連接口徑設定壓力 (MPa)
ITVX3/80.01 ~ 3.0

零差壓作動氣引導型2通口電磁閥 VXZ

Process Valves(zhtw) » 2/3 Port Solenoid Valves/Air Operated Valves(zhtw)
    ・空氣・水・高溫水・油・高溫油用
    ・本體材質:Al、樹脂、C37、SUS
    ・備有附快速接頭(樹脂本體)
    ・IP65
系列閥型式管連接口徑內孔徑 (mmø)
VXZN.C./N.O.φ10, φ12,φ3/8''
1/4 ~ 1
10 ~ 25

零差壓作動氣引導型2通口電磁閥 VXS

Process Valves(zhtw) » 2/3 Port Solenoid Valves/Air Operated Valves(zhtw)
    ・蒸氣用
    ・長壽命 300萬次(依本公司試驗的條件)
    ・耐異物性提昇
    ・降低視在功率: 18VA→12VA, 20VA→15VA
    ・線圈溫度上昇值降低: 120℃→100℃
    ・IP65
系列閥型式管連接口徑內孔徑 (mmø)
VXSN.C.1/4 ~ 110 ~ 25

角座閥/氣控型 VXB

Process Valves(zhtw) » 2/3 Port Solenoid Valves/Air Operated Valves(zhtw)
    ・蒸氣用(空氣・水也可)
    ・採角座構造,因此低壓損
    ・採彈性體密封,因此低洩漏
    ・長壽命: 300萬次 (蒸氣)、500萬次(空氣)
    ・低洩漏: 10 cm3/min以下
    ・省空間:高度100 mm
    ・本體材質:SUS316L相當、青銅(CAC)
系列閥型式管連接口徑內孔徑 (mmø)
VXBN.C.3/8, 1/2, 3/4
10A, 15A, 20A
11, 14, 18

Go Top