New products

Product Information »  New Products Category

New Products

壓力・流量檢測器/開關/控制器

3畫面結露檢測開關(數位溫濕度開關) PSH 系列

2024/9

  • 追加在加壓下(配管內)相對濕度顯示功能 [New]
  • 使用露點指示器防止故障
    配管內濕度「可視化」、「在發生結露前檢測異常」
  • 只需將配管連接想要檢測的結露處!
    尺寸輕巧,安裝簡單
  • 相對濕度的可視化
    即時監控
  • 遠端監視・狀態監視
    透過開關輸出可遠端確認,防止發生結露問題!

2色顯示式數位流量開關 PF2M7(-L) 系列

2024/7

  • 3畫面數位流量顯示器(PF2M7專用)PFGM302 系列 [New]
    可進行遠端線路監控
  • 乾燥空氣、氮氣N2、氬氣Ar、二氧化碳CO2
  • 1台可以測量多種的流量
    可調範圍 100:1、最小設定單位 0.01L/min
  • 耐水分・耐異物性提昇
  • 小型・輕量 質量:減少27.3%(55g→40g)
  • 低消耗電流:35mA以下
  • 無滑脂
  • IO-Link對應

分離型圧力センサ/圧力センサコントローラ PSE Series

New

2023/12

  • スイッチ出力仕様 [New]
  • IO-Link対応 [New]

水用控制器 FC3W 系列

New

2023/12

  • 與電氣信號成比例無段控制
  • 流量控制精度:±5%F.S.
  • 反應時間:10s以下
  • 無滑脂

フローセンサ PFMV5/PFGV301 Series

New

2023/12

  • 3画面デジタルフローモニタ/PFGV301シリーズ [New]
  • 測定流量範囲:0.0〜0.1L/min(-X502)を追加 [New]
  • 微小ワークの吸着確認
    流量センサなら圧力センサより確実な吸着確認が可能。
  • 繰返し精度:±2%F.S.
  • 応答速度:5ms以下
  • 耐圧:500kPa
  • ノングリース

3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L Series

2023/10

  • 出力仕様バリエーション追加 [New]
    PF3W7-Z:アナログ電圧2出力タイプ(流量+温度)
         アナログ電流2出力タイプ(流量+温度)
  • 3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応 [New]
  • 適用流体:水、エチレングリコール水溶液
  • 軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
  • IO-Linkに対応
  • 3色表示・2画面表示対応
  • 温度センサ&流量調整弁に対応
  • 使用流体温度0~90℃

3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3W Series

2023/10

  • 出力仕様バリエーション追加 [New]
    PF3W7:アナログ電圧2出力タイプ(流量+温度)
        アナログ電流2出力タイプ(流量+温度)
  • 3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series [New]
  • 3色表示・2画面表示の流量センサ
  • 温度センサ一体化
  • 40%小型化(弊社PF2W比較)
  • IP65対応、ノングリース仕様。
  • 使用流体温度0~90℃
  • 塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応
  • IO-Linkに対応(オーダーメイド)

空気用フローコントローラ PFCQ Series

2023/7

  • 9~300L/minでの流量制御が可能
    ※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa
  • 設定流量への到達時間:0.5秒以下
    (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
  • 制御精度:±3%F.S.
  • ノングリース
  • 軽量850g
  • 3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105

空気用フローコントローラ IN502-44/45

2023/6

  • 流量の自動調整が可能
  • 乾燥空気、N2
  • 制御精度:±5%F.S.
  • 応答性:0.5s以下
  • 省スペース/省配管/省配線/導入工数を削減
  • グリースの選択が可能
    低露点グリース、白色ワセリン、食品用グリースに対応
  • IO-Linkに対応

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□ Series

New

2023/12

  • 20B SeriesにM12コネクタタイプを追加 [New]
  • 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
  • 汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
  • 設定項目の見える化
  • 簡単3ステップ設定
  • 簡単画面切替
  • ディレー時間:最速1.5ms以下
  • 消費電流:25mA以下

3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series

2023/3

  • 最大4つの流量センサが接続可能!
  • 測定値を見ながら設定が可能
  • 集中管理による設置スペースの削減
    設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
  • 積算流量測定
    1台で4ラインの積算流量を管理可能
  • 異なる用途を1モニタで管理
    3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)

Go Top