Product Information »
New Products Category
New Products
真空設備
真空吸盤/對應金屬檢測機 HF3A-ZP3F 系列
真空夾爪系統(海綿型) ZGS 系列
真空用過濾器 AFJ-D 系列
真空吸盤/止滑碗狀型 ZP3M 系列
多段真空產生器 ZL1/ZL3/ZL6 系列
薄型真空ユニット エジェクタシステム/真空ポンプシステム ZQ□A Series
New


2023/12
- IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 - 省エネ機能付真空用圧力スイッチ
空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
消費電力:60%削減 【0.4W←1W(従来品)】
真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減 - エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
協働ロボット用グリッパ ZXP7-PFL1-□-X1、JMHZ2-X7500-KR forカワダロボティクス、NEXTAGE


2023/2
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
- チューブレス配管
パッドへの個別配管が不要でワークや作業者に干渉なし - 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
- エア駆動により、小型・軽量でも高把持力
- ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
- 高精度リニアガイド採用
- 繰返し精度:±0.01mm
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 準拠
フランジ付パッド
エアグリッパ
ベルヌーイグリッパ コアンダグリップ付 ZNC-C Series


2023/1
- 軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減
- ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器・配管に吸込む心配がありません。 - ボディ材質:ステンレス、アルミ
- コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
真空パッド 平形リブ付ベロウ形 ø20, ø25, ø32, ø40, ø50 ZP3C Series


2022/3
- 耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
- 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタン比2倍以上 - メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応 - メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
金属部品とゴム部品の分別廃棄が可能
フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ Series


2021/6
- フィールドバス対応
入力/出力ユニットが不要で省スペース
配線工数削減
対応プロトコル:PROFINET、IO-Link、EtherNet/IP、EtherCAT - 省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
- 供給弁:N.O.仕様
停電/電源OFF時の真空発生が可能(供給圧が確保されている場合)
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) - IP65対応 防塵・防滴仕様