Product Information »
New Products Category
氣壓缸
附導桿薄型氣壓缸 輕巧型 ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50 MGPK 系列
2024/8
- 附空氣緩衝 追加φ12~φ50 [New]
- 容積:最大減少28%(538cm3→390cm3)
- 質量:最大減少41%(0.32kg→0.19kg)
- 高剛性:透過優化的形狀,實現小型及高剛性
底板厚度最大增加33%提昇剛性
- 導桿部追加潤滑保持功能(潤滑保持環)
標準型氣壓缸(方形外蓋) MB2/MDB2 系列
2024/8
- 空氣緩衝+橡膠緩衝構造使耐久性提昇3倍!
- 容許運動動能最大1.5倍
和大1尺寸的既有產品MB 系列Series具有相同的運動動能
- CO2排放量(空氣消耗量)最大可減少39%
由於縮減尺寸,減少CO2排放量(空氣消耗量)(往返1次時的空氣消耗量)
- 全長・安裝尺寸及安裝支持金具和既有產品MB 系列可互換
長壽命氣壓缸 C55-XB24
2024/7
- 新技術使耐久性提昇4倍以上
- 減少保養維修次數
- 與既有產品(ISO氣壓缸 C55 系列)的規格、外形尺寸相同
- 依據 ISO規格(21287)
電動檔塊氣缸 LEB□ 系列
2024/6
- 對應搬送線的電動化的需求
- 依用途,提供2種的控制型。
控制器控制
無控制器
- 確保與檔塊氣缸的安裝互換性和相同的檔塊功能。
- 容易更換緩衝器
只需鬆開固定螺絲即可更換
輕巧型滑台缸 ø6, ø10, ø16, ø20, ø25 MXH2 系列
2024/4
- 追加ø25 [New]
- 與ø20相同寬度的尺寸,最大容許力矩為1.4倍
- 線性滑軌的剛性提昇,滑台位移量減少48%
間距方向位移量:減少48%(0.31mm→0.16mm)
偏離力矩方向位移量:減少63%(0.24mm→0.09mm)
旋轉力矩方向位移量:減少90%(0.06mm→0.006mm)
- 最大標準行程150mm(ø20、ø25時) [New]
- 質量 最大減少6%(194g→182g)
- 安裝尺寸、全長尺寸與既有產品MXH系列相同
壽命提昇氣壓缸 CXS2-XB24
2023/7
- 由於採用新技術,使耐久性提昇4倍以上
削減維修保養次數
- 與既有產品(雙軸氣壓缸 CXS2 系列)的規格、
外形尺寸相同
壽命提昇氣壓缸 CUJ-XB24
2023/5
- 由於新技術耐久性提提昇4倍以上
削減維修保養次數
- 與既有產品(小型自由安裝氣壓缸 CUJ 系列s)的規格、
外形尺寸相同
磁石式無桿缸/基本型 ø6,ø10,ø15,ø20,ø25,ø32,ø40,ø50,ø63
CY3B Series
2023/4
- 輕量化
採用本體、後蓋形狀及磁耦合式而削減質量。
質量削減16%(1.35kg→1.13kg)
- 潤滑性提昇
在活塞部放置潤滑保持用潤滑保持環,
不斷形成潤滑膜提昇潤滑性。(汽缸內徑ø15~ø63)
- 穩定作動
將本體側的耐磨環加長30%,實現平穩作動。
- 規格、磁石保持力、安裝尺寸與既有產品CY3B系列相同
壽命提昇氣壓缸 CJ2-XB24
2023/3
- 新技術使耐久性提昇4倍以上
減少維修保養次數
- 與既有產品(氣壓缸 CJ2 系列)的規格、
外形尺寸相同
壽命提昇氣壓缸 CQS-XB24
2023/3
- 新技術使耐久性提昇4倍以上
減少維修保養次數
- 與既有產品(薄型氣壓缸/輕巧型CQS 系列)的規格、
外形尺寸相同
エアスライドテーブル/高剛性タイプø32 MXQ32-X2600
2023/3
- 4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド
採用により高剛性高精度を実現
- テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
- 最大積載質量160N
- アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP
- 片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し操作性向上
雙軸氣壓缸 ø6,ø10,ø16,ø20,ø25,ø32 CXS2 系列
2023/3
- 容許運動能:0.016J(與既有比:7倍)
- 最高使用活塞速度:800mm/s(與既有比:2.6倍)
- 擴大最大標準行程
- 安裝尺寸與既有產品CXS系列具有互換性
- 由於採用雙活塞,推力為2倍
- 由於採用雙桿,不旋轉精度為±0.1°