Product Information »
New Products Category
New Products
靜電消除器
控制氣分離型靜電消除器/細條型 IZT44/45 系列
コントローラ分離型イオナイザ バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41/42/43 Series


2021/8
- IZT41/42/43にIO-Linkタイプを追加。[New]
- コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
- 省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ) - 1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
- 電位振幅:25V以下
- 高速除電:最速0.1S
- 3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
省エネ高効率カートリッジ - エアなしでも除電可能
イオナイザ ガンタイプ IZG10 Series


2020/7
- 軽量わずか200g(本体質量)
- 軽い操作力、握りやすいグリップ
- 照明用LED搭載
- ブロー設定機能
連続ブロー/パルスブローの選択が可能 - 高速除電:0.3秒(距離:150mm、使用圧力:0.2MPa時)
コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ IZT40/41/42 Series


2019/12
- 省エネ高効率カートリッジ追加 [New]
- コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
- 省スペース:高さ37mm×幅30mm
- 1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能
- 電位振幅:25V以下
- 高速除電:最速0.1S
イオナイザ IZS40/41/42 Series


2019/12
- 省エネ高効率カートリッジ追加 [New]
- デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
- フィードバックセンサによる高速除電。
- オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
- シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
- リモコン設定可能。
- 高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。