製品情報 »
新製品情報
新製品情報一覧
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF Series
New
2024/5
- 低GWP冷媒対応
GWP:148※ ※IPCC AR4基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上 - 環境対応冷媒R454C(空輸不可)
- DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現
コンパクトスライド ø6, ø10, ø16, ø20, ø25 MXH2 Series
New
2024/4
- ø25を追加 [New]
- ø20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
- リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変位量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm) - 最大標準ストローク150mm(ø20、ø25の場合) [New]
- 質量 最大6%削減(194g→182g)
- 取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series
New
2024/4
- 外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能 - 材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。 - 最高使用温度:150℃
- NSF H1グリース使用
パルスブローバルブ AXTS040-X202
New
2024/4
- 繰返し衝突するエアのピーク圧力により
効率的なエアブローが可能 - CO2排出量(空気消費量):50%削減
- パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能! - パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
低圧高精度タイプ5.0MPa対応高圧電空レギュレータ ITVX2030-X10
2024/3
- 1MPa以下での精度向上
繰返し性±0.5%F.S.以下
圧力安定性0.5%F.S.以下 - 最高供給圧力:5.0MPa
- 設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
- 最大流量:3000L/min(ANR)
- 使用流体:空気、N2、O2、Ar
- 接流体部:フッ素系グリース使用
薄形シリンダ/高出力形 CQE Series
2024/3
- 理論出力最大1.5倍
- 既存CQ2シリーズと同一外形寸法
- 多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
- 圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
薄形シリンダ CQ2/CDQ2 Series
2024/3
- ø4, ø6, ø10を追加 [New]
- ø4〜ø200までラインナップ
- 全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
- 4面に小型オートスイッチ取付可能(ø6, ø10は1面、ø12〜ø25は2面)
- オートスイッチの飛びだしがありません。
- 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
- 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
- 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
- オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
電動アクチュエータ マニホールドコントローラ対応スライダタイプ/ロッドタイプ LE2FS□H/LE2Y□H Series
2024/3
- マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能 - モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。 - バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Series
2024/3
- 最大16軸の接続が可能
最大8ドライバユニット接続 - ファンレス設計
冷却ファンなしでファン交換の心配なし - 使用温度範囲 0~55℃
- 通信プロトコル
CC-Link
EtherNet/IP™ - 接続はすべてフロントアクセス
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□ Series
2024/3
- パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 [New]
- 直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 [New]
- 直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 [New]
- 直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 [New]
- ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】 ※DIN形ターミナルはIP65 - 省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) - 省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) - リード線 360°取出し可能
- 屋外環境での耐候性向上
マルチハンドアダプタ RMMA Series
2024/3
- 一台のロボットで多彩なワークに対応
- 複数個ワークの同時搬送が可能
- グリッパ最大3台取付可能
- ツールチェンジ時間の短縮
- ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当
- 3種類のグリッパ取付角度
空気用フローコントローラ IN502-44/45/46
2024/3
- 定格制御流量範囲:200~2000L/minを追加 [New]
- 流量の自動調整が可能
- 乾燥空気、N2
- 制御精度:±5%F.S.
- 応答性:0.5s以下
- 省スペース/省配管/省配線/導入工数を削減
- グリースの選択が可能
低露点グリース、白色ワセリン、食品用グリースに対応 - IO-Linkに対応
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D Series
2024/3
- フィルタエレメントを使用しない構造により
大流量・メンテナンスフリーを実現 - 遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)
水滴を含んだ空気を旋回させ、
遠心分離によって水滴を除去します。 - フラットで一体感のあるデザイン
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE Series
2024/3
- 耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン - チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
- 豊富なカラーバリエーション
黒、白、青、半透明の4色を用意
寿命向上シリンダ C85/C75-XB24
2024/3
- 新技術により耐久性4倍以上
- メンテナンス回数の削減
- 既存製品(ISOシリンダ C85、エアシリンダ C75 Series)と仕様、
外形寸法は同一
多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6 Series
2024/3
- IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)[New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 - 最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
- 空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減 - 質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
ガイド付薄形シリンダ コンパクトタイプ ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50 MGPK Series
2024/2
- ボールブッシュ(φ16,φ32)追加 [New]
- 容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
- 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
- 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上 - ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
分離型圧力センサ/圧力センサコントローラ PSE Series
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型 スライダタイプ/ロッドタイプ EQFS□H/EQY□H Series
2024/2
- サイズ16追加 [New]
- エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての操作モードでサイクルタイム設定可能 - コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
- モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減
5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
弾性フィンガ MH-X7654
2024/2
- ゴムシートフィンガにより不定形ワークを把持可能
- ワーク形状にならったフィンガの設計が不要
- 狭ピッチで並んだワークの把持が可能
弾性フィンガ取付アタッチメントはお客様にてご用意ください。 - 材質
・シリコーンゴム(青色)
FDA(米国食品医薬品局)規格、
食品衛生法規格に適合した材料を使用
・EPDM(黒色)
無線システム EXW1/EX600-W Series
2024/2
- 小型タイプ EXW1 SeriesにEtherNet/IP™、PROFINET、OPC UA(EtherNet/IP™とPROFINETのみ)を追加 [New]
- 耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用 - 通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減 - FA環境における通信の安定性を実現
- 小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減 - モジュラ結合可能(EX600-W)
協働ロボット用電動真空グリッパ ZXPE5 Series
2024/2
- エア源不要の真空グリッパ
- 電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
真空ポンプ内蔵のためエア源がないところで使用可能 - 吸着に必要な周辺機器をユニット化
真空ポンプ、大気開放弁、圧力モニタ、パッドを一体化 - 消費電流最大64%削減
オートマチック/マニュアルモードによる省エネ運転 - 軽量:556g
- 豊富なパッドバリエーションで様々なワーク形状に対応
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
金属スピードコントローラ 薄形タイプ ASBL Series
2024/2
- 外部オール金属により耐環境性向上
- 溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
- 六角レンチ取付による施工性向上
- 配管の自由度向上(360°回転可能)
- 取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ◀ 30.9mm:ASB22□1-01-06
モータレス仕様 LE□ Series
2024/2
- 大型スライダタイプ/LET-X11シリーズを追加 [New]
- スライドテーブル 高精度タイプ/LESYHシリーズを追加 [New]
- 使い慣れたモータ・ドライバとの組み合わせが可能
- 対応モータメーカ:18社
真空ユニット エジェクタシステム/真空ポンプシステム ZK2□A Series
2024/1
- 供給弁:N.O.仕様を追加 [New]
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合 - IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 - エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
- 省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減
(当社測定条件による) - エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
(当社1段エジェクタとの比較) - 省エネ効果(金額換算):93%削減
- 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
半導体業界向サーモチラー INR-495-042/INR-495-043
2024/1
- フロンレス(CO2冷媒)対応
- GWP:1(自然冷媒)
- EU冷媒規制:GWP150以下※
- 米国冷媒規制:GWP700以下※
- カリフォルニア州冷媒規制:GWP750以下
※2023年12月現在 - 空輸可能
使用冷媒が無毒かつ不燃性※ につき空輸制限なし
※A1(ASHRAE34規格) - フロン管理工数ゼロ
フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要 - フロン回収&廃棄コストゼロ
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series
2024/1
- アクチュエータのストローク位置に応じたアナログ電圧を出力
- 1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
判別可能分解能:±0.1mm ※高分解能範囲において - アクチュエータから離れた場所で検出位置設定が可能
- アナログ電圧出力(1〜5V)
アナログオートスイッチ単体でも使用可能 - 設定工数削減
スイッチの取付位置の微調整不要
狭所・可動部でも調整が容易 - 生産性向上
チャックの全開〜把持〜把持ミスを検出
チャックの爪摩耗を検出
リード線断線リスク低減
耐摩耗チューブ クリアタイプ TUZC Series
協働ロボット用電動グリッパ LEHR Series
2024/1
- UNIVERSAL ROBOTS, FANUC社の協働ロボットに対応。
Plug and Play - 2種のバリエーション
- 把持力:60〜140N
- 電気配線1本を接続するだけで作動。
- モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(当社比)
- バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。
- ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)
- プラグインソフトに対応:URCap
空気用フローコントローラ PFCA7 Series
2024/1
- 流量を自動調整
- 適応流体:乾燥空気, N2, Ar, CO2
- カラー表示・2画面表示対応
瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認 - IO-Linkに対応
- レンジアビリティ 100:1
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□ Series
2023/12
- 20B SeriesにM12コネクタタイプを追加 [New]
- 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
- 汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
- 設定項目の見える化
- 簡単3ステップ設定
- 簡単画面切替
- ディレー時間:最速1.5ms以下
- 消費電流:25mA以下
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V Series
2023/12
- 耐水構造、外部オールステンレスにより
水滴飛散環境下での使用が可能 - 金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
※1 SUS304(ボディA以外の外部金属) - 使用グリース:NSF H1グリース使用
- 最高使用温度:150℃
- 耐水性・洗浄性の向上
真空用フィルタ AFJ-D Series
2023/12
- 真空機器のトラブルを未然に防止!
- ろ過度:5,40,80μm
- 大流量:max.660L/min(ANR)
- エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
- 水滴除去が可能
- 透明ケースガードでケース全周をカバー
プッシュロック式ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
2023/12
- プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
- 工具不要、ハンドルの大型化
- メータイン・メータアウトの同時制御が可能
- シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
- ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
- 軽量化:質量約28%Down
- 流量の再現性が向上
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M Series
2023/12
- ボウルベロウ形を追加 [New]
- 滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。
・ワークの横滑りを防止
・安定した吸着搬送が可能 - 追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。 - 水平保持力231N(パッド径ø80)
- 高温ワークに対応(200℃)
- 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタン比2倍以上 - 油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6 Series
2023/12
- 省エネ機能付真空用圧力スイッチN.O.仕様追加 [New]
停電/電源OFF時の真空発生が可能(供給圧が確保されている場合)
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) - IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 - 最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。
- 空気消費量91%削減(ZL3、ZL6の場合)
- 質量最大60%削減 [ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
薄型真空ユニット エジェクタシステム/真空ポンプシステム ZQ□A Series
2023/12
- IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 - 省エネ機能付真空用圧力スイッチ
空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
消費電力:60%削減 【0.4W←1W(従来品)】
真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減 - エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH Series
2023/12
- 結露チェッカーがトラブル防止
配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」 - 結露把握したい配管に接続するだけ!
コンパクトなサイズで取付簡単 - 相対湿度の見える化
リアルタイムにデジタル表示 - 遠隔監視・状態監視
スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
水用コントローラ FC3W Series
フローセンサ PFMV5/PFGV301 Series
2023/12
- 3画面デジタルフローモニタ/PFGV301シリーズ [New]
- 測定流量範囲:0.0〜0.1L/min(-X502)を追加 [New]
- 微小ワークの吸着確認
流量センサなら圧力センサより確実な吸着確認が可能。 - 繰返し精度:±2%F.S.
- 応答速度:5ms以下
- 耐圧:500kPa
- ノングリース
電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11 Series
2023/10
- 最大可搬質量:240kg(サイズ100)/75kg(サイズ80)
- ストローク:~3000mm(標準)
- 最大速度(mm/s):2160(サイズ80)、4000(サイズ100)
- 最大加減速度(mm/s2):20000
- ベルト交換時のメンテナンス性向上
- 無接点オートスイッチ取付可能
3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L Series
2023/10
- 出力仕様バリエーション追加 [New]
PF3W7-Z:アナログ電圧2出力タイプ(流量+温度)
アナログ電流2出力タイプ(流量+温度) - 3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応 [New]
- 適用流体:水、エチレングリコール水溶液
- 軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
- IO-Linkに対応
- 3色表示・2画面表示対応
- 温度センサ&流量調整弁に対応
- 使用流体温度0~90℃
3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3W Series
2023/10
- 出力仕様バリエーション追加 [New]
PF3W7:アナログ電圧2出力タイプ(流量+温度)
アナログ電流2出力タイプ(流量+温度) - 3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series [New]
- 3色表示・2画面表示の流量センサ
- 温度センサ一体化
- 40%小型化(弊社PF2W比較)
- IP65対応、ノングリース仕様。
- 使用流体温度0~90℃
- 塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応
- IO-Linkに対応(オーダーメイド)
省エアインパクトブローバルブ IBV Series
2023/10
- 高いピーク圧力で衝撃力増大。
- 瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:2~3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減
比例制御弁 JSP Series
2023/10
- 電流値に比例して流量を無段階に制御
- 繰返し精度:±3%F.S.以下
- 感度:2%F.S.以下
- 2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
- 保護構造 IP67
- シール材質:FKM
- ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
- リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
コンパクトコンプレッサ CRP Series
2023/10
- 協働ロボット、搬送ロボット車などのエア源のない環境下で圧縮空気を供給!
- 小型:154mm(幅)×134mm(高さ)×100mm(奥行)
- 軽量:質量3.5kg(コンプレッサ: 3.1kg、コントローラ: 0.4kg)
- 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
最大吐出圧力:0.55MPa
真空到達圧力:-70kPa - オイルフリー
- 騒音:55dB以下(サイレンサ:ANB1-01装着時)(正圧時)
- 吐出空気量が最大10L/min(ANR)
モジュラ接続タイプ 圧縮空気清浄化フィルタ/活性炭フィルタ AFF/AM/AMD/AMK Series
2023/9
- 目詰まりスイッチ付(AMKは除く)[New]
- 目詰まりチェッカ付(AMKは除く)
- 圧縮空気清浄等級:ISO8573
- 質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
- 面間・奥行寸法30%削減
- 圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量最大50%UP
圧力降下最大50%削減
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000 Series
2023/9
- 大流量タイプのSJ3000Aを追加[New]
- SJ4000マニホールドを追加[New]
- SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
- コネクタ接続(カードエッジ式)
連数の増減、バルブの交換が容易 - ノンプラグイン個別配線にも対応
直動形/2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX
2023/8
- NSF/ANSI 61認証取得
- 保護構造 IP67
- 省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来品) - ボディ材質:SUS
空気用フローコントローラ PFCQ Series
2023/7
- 9~300L/minでの流量制御が可能
※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa - 設定流量への到達時間:0.5秒以下
(動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時) - 制御精度:±3%F.S.
- ノングリース
- 軽量850g
- 3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 Series
2023/7
- 電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
- 流量:最大約5倍(従来品と比較)
- 感度:±0.2%F.S.以下
- リニアリティ:±1%F.S.以下
- ヒステリシス:0.5%F.S.以下
高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2 Series
2023/7
- 10MPaまで使用可能
高圧洗浄、噴水、噴霧 - 耐環境性を向上したIP67構造(DIN形ターミナルはIP65)
- オリフィス径(mmø):12
- 流量特性(Kv):1.7(口径3/8)、1.9(口径1/2)
- 容易なメンテナンス
クリップを外すだけでコイル交換が可能 - 消費電力:8W
寿命向上シリンダ CXS2-XB24
エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E Series
2023/6
- 破壊流量調整ユニット追加 [New]
- コンパクトなオールインワンマニホールド
アクチュエータと真空吸着を併用するアプリケーション向けに
機器を一体化 - EtherCAT®対応
- オールインワンマニホールドによる省配線/省配管
- 設置面積:64%削減
- 製品質量:42%削減
- 省エネ機能
CO2排出量(空気消費量):90%削減
残圧排気機能付パイロットチェック弁付
スピードコントローラ ASP Series
2023/6
- ステンレスタイプ (ASP-G Series)追加 二次電池製造工程に対応 [New]
- 残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
- 残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
- 設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
- 配管の自由度向上(360°回転式)
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF/JSXFA Series
2023/6
- SMARTVENTタイプ追加 [New]
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 - 1000万回以上/ライフ10倍以上
- 高いピーク圧力と少ない空気消費量
- ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
- 使用流体温度: -40~60℃
- 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
寿命向上シリンダ CUJ-XB24
協働ロボット用エアグリッパ RMH□ Series
2023/5
- グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵 - ワークに応じて3種類のグリッパを用意
- 12社の協働ロボットに対応
- マニュアル式チェンジャを標準搭載
簡単な操作でツール交換が容易になり、工数の削減が可能 - 空気消費量を最大80%削減
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション AC Series
2023/5
- ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 [New]
- フラットで一体感のあるデザイン
- 視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360° - 工具不要
エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
OSHA規格対応ワンタッチ管継⼿⽤ノズル KNA(G)-Q10-180
2023/4
- OSHA規格(1910.242(B))に準拠
吐出⼝は密封されない構造。
作業者がノズルに接触しても30psiの圧⼒しか作⽤しない安全設計。
(使⽤圧⼒:0.5MPa以下) - CO2排出量(空気消費量)42%削減
- 低騒⾳:最⼤8dB(A)低減※
※従来品:ワンタッチ管継⼿⽤ノズル(樹脂タイプ) KN-Q10A-200との⽐較
エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60 Series
2023/4
- 通信プロトコルにEtherCATを追加 [New]
- オーダーメイド追加 [New]
3ポート残圧排気弁なし対応(-X101)
スタンバイレギュレータなし対応(-X102) - エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
不要なエア消費を削減。 - OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能 - 無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
通信距離:最大100m - IO-Linkに対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 ø6,ø10,ø15,ø20,ø25,ø32,ø40,ø50,ø63
CY3B Series
2023/4
- 軽量化
ボディ、ヘッドカバー形状およびマグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg) - 潤滑性向上
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径ø15~ø63) - 安定作動
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることでスムーズな作動を実現。 - 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D Series
2023/3
- さまざまなISO水分等級に対応
- モジュラ接続可能
- ノンフロン
- 電源不要
- 無振動・無排熱
- 省エネに貢献
圧力降下:最大61%低減
出口空気流量:最大25%向上
パージ率:約14%
寿命向上シリンダ CJ2-XB24
寿命向上シリンダ CQS-XB24
2023/3
- 新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減 - 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、
外形寸法は同一
エアスライドテーブル/高剛性タイプø32 MXQ32-X2600
2023/3
- 4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド
採用により高剛性高精度を実現 - テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
- 最大積載質量160N
- アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP - 片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し操作性向上
デュアルロッドシリンダ ø6,ø10,ø16,ø20,ø25,ø32 CXS2 Series
2023/3
- 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
- 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
- 最大標準ストロークを拡大
- 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
- ダブルピストンにより推力2倍
- デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series
2023/3
- 最大4つの流量センサが接続可能!
- 測定値を見ながら設定が可能
- 集中管理による設置スペースの削減
設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) - 積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能 - 異なる用途を1モニタで管理
3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
SUSプレート付 裏配管マニホールド プラグイン JSY3000-S Series
2023/2
- ボトムパッキン/SUSプレートによりバルブへの浸水防止
- 配線方式
Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス/リード線/
シリアルユニット(EX600、EX245、EX250、EX260) - EtherNet/IP™、IO-Linkに対応
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M Series
2023/12
- ボウルベロウ形を追加 [New]
- 滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。
・ワークの横滑りを防止
・安定した吸着搬送が可能 - 追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。 - 水平保持力231N(パッド径ø80)
- 高温ワークに対応(200℃)
- 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタン比2倍以上 - 油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
協働ロボット用グリッパ ZXP7-PFL1-□-X1、JMHZ2-X7500-KR forカワダロボティクス、NEXTAGE
2023/2
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
- チューブレス配管
パッドへの個別配管が不要でワークや作業者に干渉なし - 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
- エア駆動により、小型・軽量でも高把持力
- ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
- 高精度リニアガイド採用
- 繰返し精度:±0.01mm
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 準拠
フランジ付パッド
エアグリッパ
サーモチラー/低温タイプ HRS040-A-20-T1-X158/X164
2023/02
- 低温/-10℃に対応
- コンパクト:HRS040と同等サイズ
- 冷却能力:1kW(-10℃時)
- 温度安定性:±0.1℃
- 設定温度範囲:-10℃〜40℃
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series
2023/2
- アングルシート構造による低圧損
- 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
- 大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) - 小型:高さ166mm(管接続口径:1")
- 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
- オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
省エア インパクトブローガン IBG Series
2023/2
- 目盛付アジャスト調整機能を追加 保護カバー付 [New]
- コンパクトタイプ IBG2 Series追加 [New]
- 高いピーク圧力で衝撃力増大
- 瞬間的なエアブローで
空気消費量&作業時間を大幅削減 - 空気消費量87%削減
目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-SML/SCL Series
2023/1
- 分解能向上により微調整が可能!
1~50mm/s:JAS-SML Series
50~150mm/s:JAS-SCL Series - 高さ寸法最大20.8mm削減
- 流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S Series
2023/1
- 高さ寸法最大20.8mm削減
- 流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減 - スタッド位置右側/左側タイプを用意
ベルヌーイグリッパ コアンダグリップ付 ZNC-C Series
2023/1
- 軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減
- ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器・配管に吸込む心配がありません。 - ボディ材質:ステンレス、アルミ
- コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSMA/FSCA Series
2023/1
- ボディサイズ1/4 追加 [New]
- 分解能向上により微調整が可能!
1〜50mm/s:AS-FSMA Series
50〜150mm/s:AS-FSCA Series - 流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減 - 視認性向上
360°方向からの確認が可能
点検・保守の作業が容易
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA Series
2023/1
- ボディサイズ 1/8・1/4,3/8,1/2 追加 [New]
- 高さ寸法最大5.5mm削減
- 流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減 - 視認性向上
360°方向からの確認が可能
点検・保守の作業が容易
減速コントローラ DAS Series
2022/12
- 2速制御によりサイクルタイム短縮
ストロークエンドの衝撃緩和が可能
シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 - 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
作業工数削減、設定ミス低減。 - 省スペース
占有スペース最大76%削減(196cm3 ← 811cm3)
真空パッド/ベロウ形 ZP3P-JT Series
2022/12
- フラットアタッチメント追加(2.5段) [New]
しわの発生を抑制 - 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
- 薄膜スカートと特殊リブ形状
- パッド単体、アタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、
食品衛生法規格に適合した材料を使用 - 青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
バキュームフロー ZHV Series
2022/12
- 圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能。
ブロー流量:最大6,820L/min(ANR)※1
バキューム流量:最大5,270L/min(ANR)※1
※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値 - ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
- 供給空気量の3倍以上のバキューム流量 ※2
※2 ZHV10は除く - 供給空気量の4倍以上のブロー流量 ※2
※2 ZHV10は除く - 質量:最大50%削減(209g←417g)※3
※3 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較 - 容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3)※4
※4 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較 - 従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換
寿命向上シリンダ MGP-XB24
寿命向上シリンダ MGJ-XB24
目盛付金属スピードコントローラ ASB-□H Series
2022/12
- 外部オール金属[目盛付]により耐環境性向上
溶接スパッタ環境下での使用が可能(オプションBHタイプ)
シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 - 目盛の印字により流量の数値管理が可能!
- 工具操作で流量調整が可能
不用意な手動操作を防止 - ニードルロック機構追加
振動/衝撃による設定位置の変化を防止
機械の安全性の向上に貢献 - 用途に応じて選べる2タイプ
溶接環境向け、一般環境向け
耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A
2022/11
- セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等
の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 - 耐久性4倍向上(対標準品)
ガイド部、ロッドカバー部にルブリテーナを装着
粉体、異物の侵入を防止 - 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
ベルヌーイグリッパ ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 ZNC Series
2022/11
- ボディサイズ:ø20を追加[New]
- 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
- 省エネ 最大79%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
- 高リフト力:65N
従来比10.3倍(ZNC80:65N ← 従来品:6.3N) - 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
- アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□
2022/11
- 耐水(クーラント液)性向上
- リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造
(リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置) - インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
クランプシリンダ ø40, ø50, ø63 CK□1 Series
2022/10
- 質量:7%削減(1.96kg→1.82kg)
- 3タイプのクレビス幅:12.5mm、16.5mm、19.5mm
使用用途にあった選択が可能。 - 既存製品CK1シリーズと取付寸法の互換性あり
- スイッチ取付ロッド・配管ポート:3方向に取付可能
- 多種のオートスイッチが取付可能
耐強磁界オートスイッチ、標準形オートスイッチ
電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS Series
2022/10
- ACサーボモータ追加 [New]
- バッテリレスアブソにサイズ16を追加 [New]
- サーキュラーアーク溝採用により
高剛性高精度を実現 - 耐モーメント:最大61%向上
- テーブル変位量:最大50%低減
- バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要) - 繰返し位置決め精度:±0.01mm
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA Series
寿命向上シリンダ CU-XB24
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series
2022/8
- 残圧排気機能付
安全回路の構築が可能 - 残圧排気機能なし
一時的な中間停止が可能※
※ 精密な中間停止を保証するものではありません。 - 設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
- 配管の自由度向上(360°回転式)
モジュラ接続タイプ抗菌・脱臭・除菌フィルタ HF2-BF□ Series
2022/8
- FDA/食品衛生法適合材料
- NSF-H1グレード食品用グリース
- 外装抗菌
- HACCP等衛生管理に貢献
- FSSC22000認証取得に貢献
- 抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
- 除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
- 脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
エアシリンダ ø32, ø40, ø45, ø50, ø56, ø63, ø67, ø80, ø85, ø100 JMB Series
2022/8
- 取付支持形式に両側タップ形を追加 [New]
- 中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
エアセービング、スペースセービング - 全長短縮 27mm短縮
- 質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
- 省エア 最大29%削減
適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
ペルチェ式循環液温調装置
サーモコン/コンパクトタイプ 空冷式 HEF Series
2022/7
- 小型:130mm(幅)×210mm(高さ)×150mm(奥行)
- 静音設計(低負荷時):37dB
- 冷却能力:220W
- 温度安定性:±0.1℃
- 設定温度範囲:10℃~60℃
- 優れた温度追従性
10℃の温度変化が41sで可能
86%短縮(41s←294s)※従来品HECR002との比較
※循環液温度30℃a20℃までの時間(循環液INとOUTを直結した場合)
サーモチラー/スタンダードタイプ 空冷冷凍式 HRS400 Series
2022/7
- 冷却能力:38kW
- 電源:3相 380~415V(50Hz/60Hz)
3相 460~480V(60Hz) - 設定温度範囲:5~35℃
- 最高使用周囲温度:45℃
- 温度安定性:±0.1℃
- 加熱機能付
- 浸漬式ポンプ(メカニカルシールレス)
- 防水構造:IPX4
- タッチパネル採用 設定・操作・視認性向上
寿命向上シリンダ CM2-XB24
耐粉塵シリンダ CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
2022/7
- CM2-XC4□を追加 [New]
- 粉塵環境下で耐久性最大6倍
粉体粒径20~100μmに対応
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
※溶接スパッタは除く - 使用用途に合わせた選択が可能
ピストンロッド部にルブリテーナ(潤滑保持)
および強力スクレーパを装着
ガイド付薄形シリンダMGPシリーズは
ガイドロッド部(片側、両側)にも装着されます - 使用環境に応じてロッドカバーAss'yの交換が可能
※CQ2シリーズø20、ø25、ø32のみ対応
パワークランプシリンダ CKZ5T Series
2022/6
- 新構造により小型化を実現
全長最大49mm短縮
奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Tと取付互換) - 質量最大23%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化 - 高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
- マニュアルロック開放操作性が向上
- 耐スパッタ構造
アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
NAAMS規格準拠
パワークランプシリンダ CKZ5N Series
2022/6
- 新構造により小型化を実現
全長最大49mm短縮
奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換) - 質量最大27%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化 - 高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
- マニュアルロック開放操作性が向上
- 耐スパッタ構造
アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS□G
2022/6
- サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減※
※LEKFS25GH-400を0➡400mm(ストローク)で駆動した場合
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:1500mm/s(従来比25%向上) - サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
- 耐モーメント:最大61%向上
- バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
高タクト対応電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY□G Series
2022/6
- サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比33%(0.65s←0.97s)削減※
加速速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:700mm/s(従来比40%向上)
※ LEY25GA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合 - バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
高タクト対応電動アクチュエータ LEFS□F/LEY□F Series
2022/6
- ロッドタイプ(LEY□F)を追加 [New]
- サイクルタイムの短縮が可能
LEFS□F:従来比39%(0.57s←0.93s)削減※1
LEY□F:従来比44%(0.54s←0.97s)削減※2
※1 LEFS25FH-400を0→400mm(ストローク)で駆動した場合
※2 LEY25FA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合 - 加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
- 最大速度
LEFS□F:1500mm/s(従来比25%向上)
LEY□F:800mm/s(従来比60%向上)
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215
2022/5
- 高速応答:ON 2.5ms OFF 3ms
- 大流量:330※L/min(ANR)
※一次側0.6MPa、差圧0.1MPaの場合 - 保護構造:IP67
- 省電力:1.5W(節電回路付)
- 3・5ポートの選択が可能※
※3ポートはオーダーメイド(-X1) - コンパクト
全長:91.5mm、幅:16mm、高さ:34mm
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE Series
2022/5
- 冷却能力:5kW仕様(HRLE050)を追加 [New]
- 機能を絞り込み、冷凍機1台+ポンプ1台+タンク1個で
2系統の独立温調を実現。 - 省スペース:設置面積21%削減
- 省エネ:消費電力17%削減
- 電装部保護等級 IPX4
ワンタッチ管継手付ステンレススピードコントローラ ASG Series
2022/5
- 外部オールステンレスにより耐食性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能 - 最高使用温度:150℃
- NSF H1グリース使用
- 接続ねじ:M5・R・NPT・Gに対応
- 材質:SUS316(ボディA)、FKM(シール材)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。 - 小型:高さ寸法23%削減、軽量:質量21g ← 42g
IO-Link対応
汎用流体用3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L Series
2022/5
- IO-Link対応
- ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】
センサ部:SUS630 継手部:SUS304 - 稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
エアシリンダ ø125, ø140, ø160, ø180, ø200, ø250, ø320 CS2 Series
2022/4
- 標準形(片ロッド、両ロッド)にø320を追加[New]
- ロングストローク(ø180~ø320)を追加[New]
- 軽量:質量 最大65%削減(39.1kg → 13.4kg)
- 高剛性:許容横荷重 最大900N
- 作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
(軸方向集約配管形)
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL Series
2022/4
- 外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
- 2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
- チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ サイズ:10, 20, 30, 50 MSQ Series
2022/3
- 外部アブソーバ付を追加[New]
- コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g) - 配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
※既存製品MSQ20と比較 - 揺動時間調整範囲拡大(0.2〜2.0s/90°)
既存製品より低速域で使用することが可能。
ソフトスタートアップバルブ AV□2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series
2022/3
- エアオペレートタイプ/AVAシリーズ追加 [New]
- ロックアウトタイプ/AVLシリーズ追加 [New]
- 空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、
給気を遮断して急速排気が行える始動弁です。 - 消費電力:0.35W
- 流量特性向上:最大2.3倍 C[dm3/ (s・bar) ]:9.2
- 省エネ:メインバルブ切換え時の吹抜けエアゼロ
- 低速給気時の調整感度向上
- サイレンサ内蔵で省スペース化、省工数
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S Series
2022/3
- 汎用流体用ISE79S(50MPa)追加 [New]
- 測定値を見ながら設定可能
- IO-Link
- 斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保 - 表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能 - 適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE70/71)
接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライドテーブル高精度タイプ LESYH□G Series
2022/3
- サイクルタイムの短縮が可能
- サイクルタイム:従来比39%(0.37s←0.61s)削減
- 加減速度:10000mm/s2(従来比200%)
- 最大速度:800mm/s(従来比200%向上)
- バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG Series
2022/3
- 最大搬送物質量:75kg(サイズ25)、100kg(サイズ32)、150kg(サイズ40)
- 高タクトコントローラ対応 最大加減速度:5000mm/s2
- バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載
- オートスイッチに対応(ストレートのみ)
リミット確認用、中間信号確認用 - ガイドユニットをコンパクトに一体化し、耐横荷重を向上
真空パッド 平形リブ付ベロウ形 ø20, ø25, ø32, ø40, ø50 ZP3C Series
2022/3
- 耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
- 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタン比2倍以上 - メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応 - メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
金属部品とゴム部品の分別廃棄が可能
寿命向上シリンダ CQ2-XB24
ロータリアクチュエータ CRB/CDRB Series
2022/2
- 揺動角度270°仕様追加(サイズ10・15・40)[New]
- 角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で
コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。 - 配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
- 揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。
- 揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。
- CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
省エア増圧弁(サイズ10A, 20A) VBA Series
2022/2
- 空気消費量:最大40%削減(当社測定条件による)
排気リターン回路により再利用エアで作動 - 作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による) - 充てん時間最大50%短縮
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による) - 垂直・水平取付が可能
- 既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
ステップモータコントローラ JXC Series
難燃性(UL-94規格 V-0相当)スパッタカバー KR-□C-X1807
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ LEFS□G Series
2022/1
- サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:1500mm/s(従来比25%向上) - バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減