New products

Product Information »  新產品情報:コンパクトコンプレッサ CRP Series

新產品情報

輕巧型壓縮機 CRP 系列

2023/10

  • 協作機械手臂、 機械手臂搬送車等無空氣源的環境下,供給壓縮空氣!
  • 小型:154mm(寬度)×134mm(高度)×100mm(深度)
  • 輕量:質量3.5kg(壓縮機: 3.1kg、調速閥: 0.4kg)
  • 1台可作為正壓或真空壓(真空幫浦) 使用
    最大吐出壓力:0.55MPa
    真空到達壓力:-70kPa
  • 不含油
  • 噪音:55dB以下(消音器:安裝ANB1-01時)(正壓時)
  • 吐出空気量が最大10L/min(ANR)

產品特點

協作機械手臂、 機械手臂搬送車等無空氣源的環境下, 供給壓縮空氣!

吐出空氣量最大10L/min(ANR)

0.2秒達到真空到達壓力(-70kPa)

安裝真空吸盤距離壓縮機約3m處達到真空壓力所需的到達時間。

應用例

夾持力0.3MPa時可到達60cpm

警報功能

異常時LED會亮燈或閃爍

※關於原因、 處理, 請參照操作說明書。

可2方向安裝

Go Top