Product Information »
新產品情報:フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ Series
新產品情報
フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ Series


2021/6
- フィールドバス対応
入力/出力ユニットが不要で省スペース
配線工数削減
対応プロトコル:PROFINET、IO-Link、EtherNet/IP、EtherCAT - 省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
- 供給弁:N.O.仕様
停電/電源OFF時の真空発生が可能(供給圧が確保されている場合)
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) - IP65対応 防塵・防滴仕様