新製品情報

製品情報 »  新製品情報 カテゴリ

新製品情報

压力、流量传感器/开关/控制器

3画面 PSE传感器安装工具 PSE-ST 系列

2025/1

  • 对应机型配备IO-Link的小型压力开关
  • 连接传感器检测
    自动识别并显示范围!
  • 简单复制功能
    可以连续复制!
  • 简单3步设定
  • 移动电源连接
    通过连接移动电源,随时随地轻松设置!

液体用夹钳式流量传感器 PFUW 系列

2024/10

  • 通过夹钳安装实现8个“0 ”
    “0”配管工时
    “0”泄漏
    “0”堵塞
    “0”压力损失
    “0”流体接触
    “0”问题(接触流体部材质)
    “0”风险(异物不会侵入配管内部)
    额定流量范围可从“0”L/min对应
  • 「安装・追加简单」,减少设置工时

分离型压力传感器/压力传感器控制器 PSE 系列

2024/2

  • 开关输出规格 [New]
  • 对应IO-Link [New]

空气流量控制器 PFCA7系列

2024/1

  • 自动调节流量
  • 适合流体:干燥空气, N2, Ar, CO2
  • 彩色显示・2画面显示
    可直观地确认瞬时流量、流量指令值、累积流量等
  • 对应IO-Link
  • 可调范围100:1

3画面 结露检测器(数字式温湿度开关) PSH系列

2024/9

  • 追加加压下(配管内)相对湿度显示功能 [New]
  • 结露检测器可防止故障发生
    配管内的湿度“可视化”,结露发生前可检测到异常
  • 只需连接到想要掌握结露的配管上即可!
    尺寸紧凑,安装简单
  • 相对湿度可视化
    实时数字显示
  • 远程监视·状态监视
    可根据开关输出,远程确认结露,防患于未然!

水用流量控制器 FC3W系列

2023/12

  • 通过电气比例信号,实现对水流量的无级控制
  • 流量控制精度:±5%F.S.
  • 响应时间:10s以下
  • 接触流体部无润滑脂

流量传感器 PFMV5/PFGV301系列

2023/12

  • 3画面数字式流量显示器/PFGV301系列 [New]
  • 追加测量流量范围:0.0〜0.1L/min(-X502) [New]
  • 用于微小工件的吸附确认
    流量传感器比压力传感器更能可靠地确认吸附
  • 重复精度±2%F.S.
  • 响应速度5ms以下
  • 耐压500kPa
  • 无润滑脂

3色显示 水用数字式流量开关 PF3W系列

2023/10

  • 追加输出规格扩展品 [New]
    PF3W7:模拟电压2输出型(流量+温度)
        模拟电流2输出型(流量+温度)
  • 3画面4通道流量显示器 PFG200系列 [New]
  • 3色2画面显示的流量传感器
  • 与温度传感器一体化
  • 40%小型化(与本公司PF2W相比)
  • 符合IP65、无润滑脂规格
  • 使用流体温度0~90℃
  • 聚氯乙烯制配管型:用于脱离子水(纯水)、化学液
  • 对应IO-Link(订制规格)

空气用流量控制器 PFCQ系列

2023/7

  • 控制流量范围:9~300L/min
    ※动作压差范围:0.05~0.5MPa
  • 到达设定流量的时间:0.5秒以下
    (动作压差0.3MPa,流量设定300L/min时)
  • 控制精度:±3%F.S.
  • 无润滑脂
  • 轻量,重量850g
  • 3画面数字式流量显示器 PFG310-X105

空气用流量控制器 IN502-44/45/46

2024/3

  • 额定控制流量范围:追加200~2000L/min [New]
  • 可自动调整流量
  • 干燥空气、N2
  • 控制精度:±5%F.S.
  • 响应性:0.5s以下
  • 省空间/配管/配线/导入工时
  • 可选择润滑脂
    对应低露点润滑脂、白色凡士林 、食品级润滑脂
  • 对应IO-Link

3画面4通道流量显示器 PFG200系列

2023/3

  • 最多可连接4个流量传感器!
  • 可一边观察测定值一边进行设定
  • 集中管理,减小设置空间
    设置面积减小66%(PFG20□/面板安装时)
  • 累积流量测定
    1台显示器可管理4条线路的累积流量
  • 1台显示器可管理不同用途
    3ch同时显示(可设定任意通道)

对应IO-Link
通用流体用3画面高精度数字式压力开关 ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L系列

2022/5

  • 对应IO-Link
  • 采用不锈钢膜片【无油(1重膜片构造)】
    传感器部分:SUS630 接头部分:SUS304
  • 工作状况、元件状态可视化、可远程监控操作

3显示式数字式流量开关 PF2MC7系列

2021/7

  • 适合流体:干燥空气、N2
  • 3色3画面显示
  • 1个产品即可测量广泛的流量范围
    流量范围比100:1,最小设定单位1L/min
  • 无润滑脂
  • 对应IO-Link

3画面高精度数字式压力传感器 ZSE20□(F)/ISE20□ 系列

2025/3

  • 20A 系列追加微压范围 [New]
  • 追加M12插头型
  • 追加微压范围
  • R1/8接头一体型 配线下引出规格
  • 设定项目可视化
  • 简单3步设定
  • 画面切换简单
    可边看当前测量值边进行设定
  • 延迟时间:最快1.5ms以下
  • 对应IO-Link

3画面 数字显示器 PSE300A 系列

2019/10

  • 对应5种压力传感器
    适合传感器:PSE53□、PSE54□、PSE550、PSE57□、PSE56□
  • 可在观测当前值的同时进行设定
  • NPN/PNP切换功能
  • 范围输入功能(对应压力/流量)
  • 简单3步设定

3画面 多通道数字显示器 PSE200A 系列

2019/10

  • 最多可连接4个压力传感器!
    集中管理可削减安装空间
    用1个显示器管理不同的应用
  • 可在观测当前值的同时进行设定
  • 对应IO-Link

水用数字式流量传感器/集装式 PF3WB/C/S/R 系列

2019/07

  • 适用流体:水、乙二醇水溶液
  • 省空间
    占位面积最大削减85%
    重量最大削减65%
  • 无配管:操作工时最多削减45%
  • 对应IO-Link
  • 3色、2画面显示
  • 使用流体温度0〜90℃

3色显示 水用数字式流量传感器 PF3W-Z/L 系列

2023/10

  • 追加输出规格扩展品 [New]
    PF3W7-Z:模拟电压2输出型(流量+温度)
         模拟电流2输出型(流量+温度)
  • 对应3画面4通道流量显示器 PFG200系列 [New]
  • 适合流体:水、乙二醇水溶液
  • 轻量:最大减轻53%(40L/min、带温度传感器时)
  • 对应IO-Link
  • 支持3色2画面显示
  • 带温度传感器&流量调节阀
  • 使用流体温度0〜90℃

2色显示 数字式流量传感器 PF2M7(-L) 系列

2024/7

  • 3画面数字式流量显示器(PF2M7专用)PFGM302系列 [New]
    可远程监测管路
  • 干燥空气、N2、Ar、CO2
  • 1台可测量广泛的流量
    流量范围比 100:1、最小设定单位 0.01L/min
  • 耐冷凝水·耐异物性提高
  • 小型・轻量 重量:减轻27.3%(55g→40g)
  • 低消耗电流:35mA以下
  • 无润滑脂
  • 对应IO-Link

对应IO-Link的 3画面数字式位置传感器 ISA3-L 系列

2019/08

  • 到位状态的监视、预警、异常检测
  • 使用双传感器,有利于预防、预测性维护
    过程数据提供显示值、2次侧压力值、供给压力值。
  • 有NPN/PNP切换功能
  • 3画面显示(设定时)
  • 可设置判定上下限
  • 可变更零断开范围

Go Top