製品情報 »
新製品情報:プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series
新製品情報
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series
New


2025/7
- 圧力降下最大50%削減、省エネに貢献
- エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ
- 軽量、最大50%削減(従来品との比較)
- 色で識別可能なエレメント
- 透明ケースガード(2層構造)
360°目視確認可能
外部環境からケースを保護し、安全性向上 - 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
製品特長
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ/活性炭フィルタ

圧力降下低減で省エネに貢献

省スペース・工数削減

差圧動作モード(PSE200A Series)を使用し、
各フィルタエレメントの目詰まり状況を数値化

エレメント交換時の作業性向上

エレメント交換時期の目視確認が可能

軽量

色で識別可能なエレメント
ドレン溜まりを解消。高流速でも飛散せず、ケースのスリム化を実現

透明ケースガード(2層構造)

処理空気量UP

バリエーション

圧縮空気清浄等級 ISO8573に対応

第三者機関による認定

簡易特注システム

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。