製品情報 »
新製品情報:協働ロボット用 エアチャック JMHZ2-X7400B-ASSISTA for 三菱電機MELFAASSISTAシリーズ
新製品情報
協働ロボット用 エアグリッパ JMHZ2-X7400B-ASSISTA for 三菱電機MELFAASSISTAシリーズ


2020/12
- エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
- エア供給チューブ1本、電気配線はM12コネクタを
接続するだけで動作可能 - ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
- ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
- 分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易