Product Information »
New Products Category
New Products
接頭&氣壓管
生物質氣壓管 TU/TS/T-X309
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE Series


2024/3
- 耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン - チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
- 豊富なカラーバリエーション
黒、白、青、半透明の4色を用意
耐摩耗チューブ クリアタイプ TUZC Series


フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL Series


2022/4
- 外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
- 2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
- チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
難燃性(UL-94規格 V-0相当)スパッタカバー KR-□C-X1807

耐候性向上ワンタッチ管継手 KQ-X1744

2021/6
- 屋外環境での耐候性向上
- 促進耐侯性試験 1000時間クリア
ISO4892-3(JIS K7350-3)準拠 - 複合サイクル試験 960時間クリア
ISO14993(JIS H8502:1999)準拠 - オゾン暴露試験 1000時間クリア
ISO1431(JIS K6259)準拠
食品業界向 EHEDG適合/クリーンデザイン/FDA適合管継手
KFG2H-E/KFG2H-C/KQG2-F/KQB2-F/KFG2-F Series


難燃性(UL-94規格V-0相当)FR2層軟質ポリウレタンチューブ TRBU-X259


2021/2
- 管継手接続時、外層の剥離が不要
作業時間短縮、施工性向上 - 柔軟性向上(TRBU比)
- 軽量/コンパクト
質量比:57%減、外径比:37%減(TRBU0805比) - スポット溶接等のスパッタ飛散環境での一般空気圧および水配管用
- 内径拡大による流量UP:最大69%向上(TRBU1208とTRBU1210-X259の比較)
FDA(米国食品医薬品局)適合(EU)No10/2011適合 ポリウレタンチューブ TU-X214


2020/12
- FDA(米国食品医薬品局)§177.2600溶出試験に適合
(EU)No10/2011 溶出試験に適合 - カラーバリエーション:黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙
- サイズバリエーション(外径/mm):ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
- 1巻長さ:20m