New products

Product Information »  新產品情報:電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 Series

新產品情報

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 Series

2023/7

  • 電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
  • 流量:最大約5倍(従来品と比較)
  • 感度:±0.2%F.S.以下
  • リニアリティ:±1%F.S.以下
  • ヒステリシス:0.5%F.S.以下

產品特點

大流量:従来品と比較して最大約5倍の流量

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御

軽量

コンパクト

モジュラ接続可能

※個別手配でのお客様組付けとなります。

ゲイン調整機能

ゲインを調整することにより、応答性を変更することができます。

感度調整機能

感度を調整することにより、設定圧力近傍での圧力の補正動作が変化します。

アプリケーション

シリーズバリエーション

Go Top