新製品情報

製品情報 »  新製品情報 カテゴリ

新製品情報

壓縮空氣清淨化元件

模組連接型 壓縮空氣清淨化過濾器/活性碳過濾器 AFF/AM/AMD/AMK 系列

2023/9

  • 附阻塞檢測器(AMK除外)[New]
  • 附阻塞顯示器(AMK除外)
  • 壓縮空氣清浄等級:ISO8573
  • 質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(既有:0.38kg)
  • 寬度・深度尺寸30%削減
  • 透過減少壓力下降,增加處理空氣量,有助於節能
    處理空氣量最大增加50%
    壓力下降最大50%削減

モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D Series

2023/3

  • さまざまなISO水分等級に対応
  • モジュラ接続可能
  • ノンフロン
  • 電源不要
  • 無振動・無排熱
  • 省エネに貢献
    圧力降下:最大61%低減
    出口空気流量:最大25%向上
    パージ率:約14%

Go Top