新製品情報

製品情報 »  新製品情報 カテゴリ

新製品情報

流體閥

氣引導型2口電磁閥 JSXH-X1

2024/9

  • 最高作動壓力差4.0MPa
    用途例:吹氣成型、雷射加工機、氮氣填充機
  • 使用流體:壓縮空氣、氮氣、氬氣、氧氣
    ※使用氧氣時,「請參照使用流體供給源」。
  • 提昇耐環境性
    由於IP67構造防塵防水(DIN端子型為IP65)
    採用不鏽鋼線圈外蓋
  • 低發塵構造
  • 禁油規格
  • 易於維修保養
    只要拆下固定夾即可更換線圈
  • 省電:消耗電力6W

脈衝吹拭閥 AXTS040-X202

2024/4

  • 比起返復後衝突的空氣峰值壓力,
    更能有效率的進行空氣吹拭
  • CO2排放量(空気消耗量):減少50%
  • 不需脈衝發生用的控制
    只需供給空氣就可脈衝吹拭!
  • 內藏氣引導閥閥蔵構造,可穩定吹拭

省エアインパクトブローバルブ IBV Series

2023/10

  • 高いピーク圧力で衝撃力増大。
  • 瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
    ピーク圧力:2~3倍以上
    CO2空気消費量:93%削減
    作業時間:97%削減

比例制御弁 JSP Series

2023/10

  • 電流値に比例して流量を無段階に制御
  • 繰返し精度:±3%F.S.以下
  • 感度:2%F.S.以下
  • 2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
  • 保護構造 IP67
  • シール材質:FKM
  • ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
  • リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル

直動型/2通口電磁閥 HF3-JSX

2023/8

  • 取得NSF/ANSI 61認證
  • 保護構造 IP67
  • 省空間
    小型:閥容積 25% 削減(與既有比)
    輕量:30% 削減(既有品)
  • 本體材質:SUS

高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2 Series

2023/7

  • 10MPaまで使用可能
    高圧洗浄、噴水、噴霧
  • 耐環境性を向上したIP67構造(DIN形ターミナルはIP65)
  • オリフィス径(mmø):12
  • 流量特性(Kv):1.7(口径3/8)、1.9(口径1/2)
  • 容易なメンテナンス
    クリップを外すだけでコイル交換が可能
  • 消費電力:8W

パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF/JSXFA Series

2023/6

  • SMARTVENTタイプ追加 [New]
    制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
  • 1000万回以上/ライフ10倍以上
  • 高いピーク圧力と少ない空気消費量
  • ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
  • 使用流体温度: -40~60℃
  • 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series

2023/2

  • アングルシート構造による低圧損
  • 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
  • 大流量
    流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
  • 小型:高さ166mm(管接続口径:1")
  • 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
  • オールインワン(SUS316L相当)
    空気、水、蒸気

Go Top