製品情報 »
新製品情報:パルスブローユニット PU Series
新製品情報
パルスブローユニット PU Series
2025/6
- 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、
連続ブロー比 除去効率35%向上(※当社試験による) - CO2排出量(空気消費量)50%削減
- 周波数(作動頻度)の調整が可能
- 外部電源不要
エアの供給でパルスブローが可能 - 低圧力損失の実現
大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減 - ブラケット取付で据え置き使用
- ブローガンとの組合せ使用
- コンパクト・軽量
質量:47g
容積:59.4mm×24mm×28mm