製品情報 »
新製品情報:安全通信対応フィールドバス機器 EX600 Series
新製品情報
安全通信対応フィールドバス機器 EX600 Series
New
2025/8
- 安全/汎用入出力を一つのマニホールドに集約
EtherNet/IP™、CIP Safety™
IEC 61508/IEC 62061 SIL3
ISO 13849 PL e 対応 - 安全/汎用入出力モジュールを接続可能
- 設備立上げやメンテナンス作業の効率化
- レイアウトの簡素化&省配線
製品特長
安全/汎用入出力を一つのマニホールドに集約
EtherNet/IP™、CIP Safety™
IEC 61508/IEC 62061 SIL3
ISO 13849 PL e 対応
安全出力
■特長
出力(3点固定)
安全PLCからの指示により、安全出力をOFFにすることで、バルブや外部への電源供給を遮断し、安全状態に移行します。
冗長化された安全スイッチ
本製品の安全出力は、24V側と0V側の2つの安全スイッチにより冗長化されています。
常に診断を行い、安全出力に異常が検出された場合、安全スイッチをOFFにして安全状態に移行します。
■安全出力、バルブ出力仕様によるバリエーション
安全入力
■特長
残圧排気弁の主弁位置検出やレーザカーテンなどの安全入力対応機器を最大16点接続可能。
安全入力は以下2種類の方法で取得可能。
単一入力(1oo1)時 : 16点安全入力(SIL2, PL d)
二重化入力(1oo2)時 : 8点安全入力(SIL3, PL e)
設備立上げやメンテナンス作業の効率化
フィールドバスモジュールに直接設定可能
レイアウトの簡素化&省配線
安全入力/出力ユニット(市販品)が不要

