新製品情報

製品情報 »  新製品情報:ステンレスシリンダ CM5□ Series

新製品情報

ステンレスシリンダ CM5□ Series

2025/6

  • 外部部品ステンレス鋼使用
    シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質は
    すべてステンレス鋼
  • コンパクト・軽量(コンパクトタイプ)
    全長21%短縮 175mm→139mm
    質量最大50%削減 0.75kg→0.38kg
    ※既存製品CG5 ø32, 50ストロークと比較
  • 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上(耐水性向上タイプ)
    ※標準品CM2シリンダと比較
    食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用
    パッキン材質:FKM, NBR選択可能

製品特長

外部部品ステンレス鋼使用

特長

シリーズバリエーション

Go Top