製品情報 »
新製品情報:圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS/AM□DS/AMD□DS Series
新製品情報
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS/AM□DS/AMD□DS Series
New


2025/7
- 外部ステンレスにより耐食性向上
- 処理空気量:14.5m3/min(ANR)
※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 - 圧力降下:5kPa以下
- エレメント交換時の作業性向上
- 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
製品特長
外部ステンレスにより耐食性向上

バリエーション

エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能
ストッパ機能により、ボルトをすべて緩めてもケースは落下しません。ケースを押えながらボルトを外す必要がないため、両手で安全・確実にケースの脱着が可能です。また、薄肉化した軽量ステンレスケースの採用により、交換時の作業負担を軽減します。

色で識別可能
エンドキャップの色でエレメント種類の識別が可能。

エレメントにスリット付、エンドキャップを採用
ドレン溜まりを解消。高流速でも飛散せず、ケースのスリム化を実現。

分岐ポート
センサ等を取付けることによりエレメントの差圧管理が可能。

圧縮空気清浄等級 ISO8573 に対応