新製品情報

製品情報 »  新製品情報:協働ロボット用 真空グリッパユニット ZXP7□41-X1

新製品情報

協働ロボット用 真空グリッパ ZXP7□41-X1

2020/12

  • Plug & Playですぐ使える
    TMComponent対応 簡単プログラミング
  • 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
    接続するだけで動作可能
  • 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
  • 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠

製品特長

協働ロボット用真空グリッパ

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能

真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化

取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠

TMComponent対応(TMflowのみ)

仕様

パッドバリエーション例

  • パッドのピッチ変更可能

  • フランジ付パッド単体で使用可能

    (真空源が外部にある場合)

機種選定

外形寸法図

TMComponent対応

簡単なプログラミング

オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 認証済専用ソフトTMComponentを使い、専用ソフトウェアツール「TMflow」を搭載したコントロールボックスもしくはWindowsベースのコンピュータでグラフィカルフローチャートを使用してSMC製グリッパの各種動作、センサ信号を簡単に組込むことが可能。
TMComponentソフトウェアパッケージを保存したUSBメモリをコントロールボックスもしくはWindowsベースのコンピュータに差込み簡単にソフトのインストールが可能。
※TMComponentソフトウェアパッケージはSMCホームページよりダウンロードして、お手持ちのUSBメモリに保存してください。

Go Top