製品情報 »
新製品情報:協働ロボット用 エアチャック JMHZ2-X7400B-TM forオムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
新製品情報
協働ロボット用 エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM forオムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ


2020/12
- Plug & Playですぐ使える
- エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
- エア供給チューブ1本、電気配線はM8コネクタを
接続するだけで動作可能 - ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
- ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
- 分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
製品特長
協働ロボット用エアグリッパ

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用により 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上(既存製品MHZ2の同サイズと比較)
エア供給チューブ1本、電気配線はM8コネクタを接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
ユーザー専用のアタッチメントを取外さなくてもグリッパのメンテナンスが可能
機器構成

機種選定

外形寸法図

TMComponent対応
簡単なプログラミング
オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 認証済専用ソフトTMComponentを使い、専用ソフトウェアツール「TMflow」を搭載したコントロールボックスもしくはWindowsベースのコンピュータでグラフィカルフローチャートを使用して各種動作、センサ信号を簡単に組込むことが可能。
TMComponentソフトウェアパッケージを保存したUSBメモリをコントロールボックスもしくはWindowsベースのコンピュータに差込み簡単にソフトのインストールが可能。
※TMComponentソフトウェアパッケージはSMCホームページよりダウンロードして、お手持ちのUSBメモリに保存してください。