製品情報 »
新製品情報:循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ HRS Series
新製品情報
製品特長
冷却能力(W)4200W(HRS040) 追加! New

電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
・単相AC100V(50/60Hz)、AC115V(60Hz)
・単相AC200 〜 230V(50/60Hz)
温度安定性 ±0.1℃/小型化
膨張弁と温度センサによる精密な温度制御方式のため高い温度安定性±0.1℃とタンクの小型化を実現。

加熱機能付

シンプル操作、電源(DC24V)供給が可能

その他の特長

便利な機能

自己診断機能と点検画面

通信機能
シリアル通信(RS232C・RS485)および接点入出力(出力3点、入力2)を標準装備。用途に応じて、お客様設備とのコミュニケーションおよびシステムアップが可能。またDC24V出力もあり、フロースイッチ(当社PF2W)などを設置する際に利用できます。

グローバル供給体制

安心のサービス
ご購入の前も後も、万全のサービス体制

バリエーション
お客様のニーズに合わせ、多彩なバリエーションを準備しています。